Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Soluciones especiales de suministro de energía

Categoría
Filtro
Sistema
Requerimientos
Áreas de aplicación
Productos para movimientos 3D

Número de productos: 27

Nuevo

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | Extension length 5-15m

  • No slip ring
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Cost-effective
  • Easy in case of repair
Note: Please consider VDE 0298 Part 5 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
desde 895,30 EUR/uni.
9 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 3 semanas
Ir a la página de producto

Cadenas portacables ESD

Cadenas portacables con apertura, terminales de montaje y división interior en material ESD eléctricamente conductor disponible en stock.

Sistema guidelok horizontal: guiado del ramal superior

Funcionamiento suave: su diseño evita que se las virutas se acumulen entre el ramal superior e inferior de la cadena.

guidelok slimline P/PS - guiado vertical

  • Hasta 7m/s y 10m/s2
  • Se necesita hasta un 80% menos de longitud de carril, lo que ahorra costes y peso
  • Para sistemas suspendidos de hasta 50 m

E4/4HD: carreras largas o aplicaciones de montaje lateral

Cadenas y tubos portacables con apertura tanto por el radio interior como exterior. Alturas interiores de 32 a 80 mm. Especialmente adecuados para recorridos de montaje lateral y distancias de más de 200 m.

Cadena portacables híbrida YE

La mejor combinación de plástico ligero y acero resistente para una cadena portacables que puede soportar recorridos autosoportados con facilidad.
desde 14,57 EUR/uni.
32 referencias en stock, de las cuales:
31 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Hybrid energy chain YE.56

50% stronger than pure plastic energy chains* and 50% lighter than pure steel energy chains*. No rivets, no screws. Energy chain links openable quickly, for easy cable replacement.
  • Inner height hi: 56mm
  • Outer height ha: 90
  • Inner widths Bi: 50 - 600mm 
  • Outer width Ba: 74 - 624mm
  • Bend radius R: 100 - 500mm 
  • Pitch: 91mm
desde 23,99 EUR/uni.
41 referencias en stock, de las cuales:
40 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Cadenas portacables serie AX

Los topes exteriores evitan la acumulación de polvo. Todas las anchuras pueden combinarse.

e-skin® tubo corrugado

  • Espacio necesario: 80-200 mm
  • Radio de curvatura: 40-55 mm
  • Longitud autosoportada: depende de los cables guiados

Sistema de cadenas portacables con ruedas e-chain®

Largos recorridos y muy alta velocidad de desplazamiento. Como una cadena portacables con travesaños en cada eslabón o como un tubo portacables cerrado.

e-spool: enrollador de cable multienergético

La alternativa al enrollador de cable: disminuye el desgaste de los cables y ofrece un guiado fiable de diferentes medios.

Series AUTO-GLIDE: soluciones especiales para largos recorridos

Combinación de AUTO-GLIDE y las cadenas portacables easy chain® E2/000 y E4.1.

Guidelite plus: sistema de carril

Sistema de carril fabricado en plástico resistente a los agentes químicos y a la corrosión.

liftband: sistema de guiado vertical

  • Para aplicaciones verticales de gran altura que necesitan una solución compacta
  • Modular, silencioso, ahorra espacio
  • Longitud máxima de extensión: 13 m
  • Disponible en 2 tamaños
  • Alternativa a las soluciones en zigzag, pero más ligera y que requiere menos espacio de instalación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h