Tailored high-performance polymers for industrial vehicles

Products for industrial trucks

Portacables E2 con cable guiado.

e-chain® Series E2/000

  • Quick assembly
  • High stability and quiet running
  • Wide range of mounting options
Tambor de cable igus e-spool con banda de cadena portacables enrollada en negro.

e-spool®

  • No tensile strain on the cable
  • Different media and diameters possible in one drum
Cinco cables Chainflex con conductores expuestos de distintas secciones.

chainflex® cable

  • Up to 4 years chainflex® warranty
  • Unassembled or assembled
  • Developed for moving applications
Rodamiento iglidur formado por muchos pequeños elementos cilíndricos.

iglidur® plain bearing

  • Durable high load bearing
  • Wear-resistant and dimensionally stable at high loads
  • No additional lubricants necessary
  • Maintenance-free
Rodamiento giratorio iglidur PRT con orificios y tornillos.

PRT slewing ring bearing

  • Ready-to-install and maintenance-free solution
  • Robust and corrosion-free for high loads
  • For changing ambient media
Guía lineal drylin-N con casquillos de latón en un perfil guía.

drylin® N

  • Compact type
  • Spring preload for variable distances on a rail
  • Rattle-free and precisely adjustable

Sample box: an overview of our products for industrial vehicles

Caja de muestras igus con componentes y folletos técnicos para aplicaciones de carretillas elevadoras.

Products for industrial vehicle cabins

Cabina de una carretilla elevadora con componentes igus marcados en ventana, volante y paneles de mando.

Tested in the igus test laboratory for use in the real world

More information

Carátula de folleto de soluciones igus para carretillas elevadoras y una foto de un operario en un almacén.

Product brochure as PDF

Tableta con el sistema experto iglidur sostenida en una planta de fabricación.

igus® online tool

Piezas individuales de plástico dispuestas en forma de ocho.

Customised solutions

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos