Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Materiales para impresión en 3D

Los materiales para impresión 3D de igus® son estables y están compuestos por plásticos técnicos iglidur® preparados para el movimiento y resistentes al desgaste. Las piezas personalizadas fabricadas con estos materiales tribológicos garantizan una larga vida útil, así como una excepcional resistencia al desgaste.

Tipos de materiales para impresión 3D

igus® dispone de dos modalidades para impresión 3D: filamentos especiales para la impresión 3D por modelado de deposición fundida/fabricación por filamento fundido FDM (MDF/FFF) y plásticos para el sinterizado selectivo por láser (SLS). Tanto el filamento para impresión como el SLS están disponibles en distintos materiales iglidur que permiten crear piezas resistentes a altas temperaturas, compatibles con FDA, resistentes al desgaste y mucho más.

Número de productos: 19

Nuevo

iglidur® i3000, 3D printing resin

  • Extremely wear-resistant: at least 30 to 60 times longer service life compared to conventional 3D printing resins
  • Enormous strength and stiffness (flexural strength 90 MPa)
  • Self-lubricating and low maintenance
  • High level of detail: resolution up to 35μm 
  • Gears from finest tooth module of 0.2
  • Easy to process on DLP and LCD printers
desde 518,57 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto

iglidur® I150-PF, filamento impresión 3D

  • Fácil de procesar
  • Alta resistencia a la abrasión a bajas velocidades superficiales
  • Buenas propiedades mecánicas
  • Apto para todas las impresoras 3D
  • Conforme con el Reglamento (UE) nº 10/2011
  • También en rodillos grandes para impresoras de gran superficie
desde 67,95 EUR/uni.
6 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto

iglidur® I151-PF, filamento para impresión 3D

  • Proceso simple
  • Apto para todas las impresoras 3D
  • Alta resistencia a la abrasión a bajas velocidades superficiales
  • Buenas propiedades mecánicas
  • Cumple con la normativa alimentaria según la FDA y el Reglamento (UE) n.º 10/2011
  • De color azul para la detección óptica
desde 69,56 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto

igumid P150-PF, filamento de impresión 3D

  • Extremadamente robusto y rígido con fibras de refuerzo
  • Adecuado para componentes estructurales y componentes multimateriales
  • Resistencia a la flexión de 87 MPa, módulo de flexión 5 GPa
  • Ideal para la construcción ligera
  • Reducción del material necesario gracias a su alta resistencia y rigidez
desde 105,13 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto

iglidur® I8-ESD, material de sinterización láser

  • Con disipación electroestática (ESD)
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Mayor rigidez
  • Color: negro (continuo)
  • Se puede procesar en todos los sistemas SLS con o sin láser de CO₂
  • También disponible en el servicio de impresión 3D en 1-3 días
  • Engranaje de vida útil calculable
desde 347,63 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto
Nuevo

iglidur® i230, laser sintering material

  • Higher application temperature up to 110 °C
  • Highest flexural strength of 97 MPa at 20 °C
  • Free from PTFE
  • Electrostatic dissipative (ESD)

iglidur® i6-BLUE, laser sintering material

  • Excellent abrasion resistance
  • Tough
  • Accurate surface details
  • Ideal for worm wheels
  • Blue colour for optical detectability
  • Available with the 3D printing service from five days
desde 1.779,49 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto

Material para sinterizado láser iglidur® I3-PL

  • Alta resistencia al desgaste y máxima estabilidad
  • Buenas propiedades mecánicas
  • Reproducción exacta de los detalles con superficies precisas
  • Para aplicaciones deslizantes y engranajes
  • Procesamiento similar al de los materiales SLS disponibles en el mercado
desde 1.691,59 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto

iglidur® I190-PF filamento para impresión 3D

  • Resistencia a la flexión 80 MPa; el mejor filamento de la gama iglidur
  • Fácil procesamiento en la mayoría de impresoras 3D disponibles en el mercado
  • Excelente vida útil: resistencia a la abrasión 50 veces superior a la del ABS
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Temperatura de aplicación: 90 °C (después del templado del componente)
desde 97,16 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto

igumid® P190, filament for 3D printing

  • Extremely robust and rigid with carbon fibre reinforcement
  • Suitable for structural components and multi-material components
  • Flexural strength up to 237 MPa, flexural modulus of elasticity of up to 11.5 GPa, improved strength in z-direction
desde 293,74 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

iglidur® I180-PF, filamento impresión 3D

  • Uso versátil gracias a una buena combinación de alta resistencia al desgaste, fuerza y resistencia a la temperatura
  • Fácil de procesar con una impresora de diseño cerrado y una lámina adhesiva de igus®
desde 91,29 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

Material para sinterizado láser iglidur® I6-PL

  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Gran robustez
  • Detalles precisos de la superficie.
  • Ideal para engranajes de husillo sinfín
desde 1.779,49 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Filamento para la impresión en 3D iglidur® I180-BL-PF

  • Uso versátil gracias a una buena combinación de alta resistencia al desgaste, fuerza y resistencia a la temperatura
  • Fácil procesamiento con una impresora cerrada y una lámina adhesiva de igus
  • Color: negro
desde 91,29 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

Pegamento para filamentos optimizados

  • Idóneo para los filamentos iglidur I150, iglidur I180 e iglidur I180 BL
  • Buena adherencia de las piezas en la cama de impresión
  • Fácil de desprender
desde 33,22 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Nuevo

iglidur® i9-ESD, laser sintering material

  • Electrostatically dissipative (ESD), without interference currents in live parts
  • Contact resistance 106 – 109 Ohm x cm
  • Increased rigidity
  • Colour: black (continuous)
  • Can be processed on all SLS systems with and without CO2 laser
  • Also available in 3D printing service in 5 – 10 days
desde 1.720,37 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Más información sobre los materiales plásticos para impresión 3D

Normativas

Además, los materiales de igus® se adaptan tanto al reglamento CE 10/2011, como a las principales normativas a nivel mundial, UL94-V0, DIN EN 45545 y a los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación de los EE.UU. (FAA)

Herramientas online

Disponemos de una herramienta de servicio de impresión 3D de plásticos técnicos para movimiento. Fabricamos piezas individuales, hechas a medida que cumplan con todos sus requisitos, mediante el proceso de sinterizado selectivo por láser (SLS). Simplemente cargue un archivo y obtendrá su componente a medida en muy pocos días.Además, igus® le brinda un servicio de impresión 3D, para prototipos, series pequeñas o cantidades reducidas de componentes complejos para maquinaria. Hasta la fecha, se han impreso series de hasta 1000 unidades. Puede saber más en nuestra página de impresión 3D industrial.

Prototipado 3D con plásticos técnicos

Consiste en el servicio de prototipos a partir de materiales en barra de plásticos de alto rendimiento, torneados y fresados de acuerdo con sus especificaciones y prototipos económicos fabricados a medida, mediante inyección con moldes de aluminio o impresos en 3D, ambos idóneos para series de 1 a 500 piezas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h