Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Igus® a través de su marca igubal® es el productor líder en la producción de cojinetes articulados. Fabricados en plásticos técnicos, el departamento de I+D ha sido capaz de desarrollar - tras años de investigación - cojinetes de cabeza articulada un 80% más ligeros respecto a los cojinetes articulados metálicos.
Los cojinetes autoalineables de igus presentan las siguientes ventajas:
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 3 a 5 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
Existe una amplia variedad de cojinetes de deslizamiento igus® que se componen de dos piezas móviles y forman parte de la familia igubal®. Para que pueda seleccionar el más adecuado acorde a sus necesidades, destacamos las principales versiones que se puede encontrar: cabezas de rótula, cojinetes con soporte, bielas, cojinetes esféricos, cojinetes articulados con brida, rótulas axiales, cojinetes de bola esférica, cabezas de horquilla, etc.
Mediante sistema experto para cojinetes articulados de igus® podrá identificar y configurar de una manera ad-hoc, aquel cojinete articulado que más se adecúe a las condiciones que requiere su actividad; además de poder calcular la vida útil de las piezas.
Toda la gama de cojinetes articulados igubal® se encuentran en stock y disponibles para enviar desde fábrica a partir de 24h.
Dispone de información de contacto con nuestro experto igubal® en caso de que requiera de asesoramiento técnico. También podemos ayudarle si quiere reemplazar sus cojinetes metálicos o de bronce por cojinetes plásticos igus®
Igus® ofrece un amplio catálogo de cojinetes de fricción, rodamientos de bolas y platos giratorios. Le invitamos a que navegue por nuestra web, y conozca con más detalle nuestro amplio catálogo.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h