Cables de bus chainflex®

Los cables de bus chainflex® de igus®, son cables flexibles para movimiento, movimiento testado en cadena portacables y por ello ofrecemos una garantía de hasta 4 años.

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Más información sobre los cables de bus

Variedades de familias de bus

La gama de cables de bus chainflex® está disponible en 3 grandes bases de material como son el PVC, PUR y TPE en versiones de cable apantallado global y apantallado por pares.

Estos materiales se clasifican de la siguiente manera:

PVC: Todos ellos cumplen con UL

  • EcoPVC: Familia CF888 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior y libres de aceite.
  • PVC Modificado: CFBUS.PVC para recorridos de hasta 20 m, trabajo interior y con aceite; UL Listed.

PUR: Todos ellos cumplen con UL

  • iguPUR: Familia CF898 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior/exterior y con aceite.
  • PUR: Familia CFBUS.PUR para recorridos de hasta 20 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son libres de halógenos y UL Listed.

TPE:

  • TPE UL: Familia CFBUS para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite.
  • TPE Libre de halógenos: CFBUS.LB para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son libres de halógenos.

Radios de flexión:

  • PVC: 15 x d a 12,5 x d
  • PUR: 15 x d a 12,5 x d
  • TPE: 12,5 x d a 7,5 x d

Rango de temperaturas en movimiento en cadena:

  • PVC: + 5ºC a + 70ºC
  • PUR: - 25ºC a + 80ºC
  • TPE: - 35ºC a + 100 ºC

Torsión:

  • Torsiones de ± 15º/m a ± 30º/m, para mayor torsión revisar la gama robótica CFROBOT8 de ± 180º/m y la familia CFROBOT8.PLUS para ± 360º/m.

 

Normativas

Los cables chainflex® se adaptan tanto a las exigencias mecánicas de la aplicación llegando a los radios más pequeños del mercado como a las exigencias de compatibilidad electromagnética (EMC) y en función de la serie a las principales normativas a nivel mundial como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, DNV-GL (certificación marina) así como el cumplimiento de libre de halógenos y ATEX.

 

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

 

Servicio

Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costes por corte.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos