Reductor planetario para motores eléctricos

Seguros y sin mantenimiento: 30 000 horas de vida útil
El reductor planetario está libre de lubricación y ofrece un funcionamiento fiable exento de mantenimiento. La carcasa está hecha de aluminio y la brida de accionamiento, de aluminio en bruto. La caja reductora trabaja de manera fiable incluso a temperaturas extremas de entre -30 °C y 120 °C. Presenta una vida útil de alrededor de 30 000 horas.
 
Todas las ventajas de un vistazo:

  • Pares de hasta XX NM
  • Reducción de los engranajes 3 y 5
  • Eficiencia de hasta un 96%
  • Backlash mínimo
  • Aumento del par de detención del freno
Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos