Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
La gama de motores eléctricos drylin® de igus® incluye motores paso a paso, disponibles en varios tamaños y además de estar disponibles con encóders y con freno; motores de corriente continua (o Motores DC) económicos y silenciosos, y que pueden funcionar con batería o fuente de alimentación simple; y Motores Brushless (o motores sin escobilla) para motores rápidos y potentes. También disponemos de cajas reductoras para reducir la velocidad de salida, y así aumentar el par de torsión disponible. Además de controladores de motores.
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 3 a 5 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
Entre otras aplicaciones, los motores se utilizan en tecnología packaging o inspección, por ejemplo, para el recorrido de sensores y cámaras, y en el sector alimentario, en exteriores y áreas expuestas a salpicaduras y agua pulverizada.
HERRAMIENTAS ONLINE
Utilice nuestro configurador de mesas y módulos, el cual le indicará cual es el motor que más se adecúa a su actividad, en función de parámetros como la carga, aceleración, velocidad de avance o la longitud de la carrera.
SERVICIO
La gama de actuadores motorizados drylin® E de igus® se encuentran disponibles, con envío a partir de 24h.
OTROS PRODUCTOS
Navegue por nuestra web, y compruebe de primera mano otros productos de la gama de tecnología lineal drylin®E de igus® como motores DC y controladores de motores.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h