Cables de fibra óptica
chainflex® cable de fibra óptica CFLK
- Requerimientos: POF fibras para aplicaciones exigentes y transmisión sin interferencias
- Revestimiento exterior: PUR
- Libre de halógenos
- Libre de siliconas
- Resistente a los refrigerantes
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
- Resistente a los rayos UV
- Clase chainflex®: 5.3.3.1







chainflex® cable de fibra óptica CFLG88
- Requerimientos: Cable de fibra de vidrio gradiente para aplicaciones con flexión
- Revestimiento exterior: PVC
- Libre de siliconas
- Retardante de llama
- Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
- Clase chainflex®: 3.1.1.1







chainflex® cable de fibra óptica CFLG.LB. PUR
- Requerimientos: Cable de fibra de vidrio gradiente para las aplicaciones más exigentes
- Revestimiento exterior: PUR
- Libre de halógenos
- Libre de siliconas
- Retardante de llama
- Offshore
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
- Resistente a los rayos UV
- Libre de PVC
- Clase chainflex®: 6.5.3.1











chainflex® cable de fibra óptica CFLG.LB
- Requerimientos: Cable de fibra de vidrio gradiente para las aplicaciones más exigentes
- Revestimiento exterior: TPE
- Libre de halógenos
- Libre de siliconas
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
- Resistente a los rayos UV
- Libre de PVC
- Clase chainflex®: 7.5.4.1








chainflex® cable de fibra óptica CFLG.G
- Requerimientos: Cable de fibra de vidrio para las aplicaciones más exigentes
- Revestimiento exterior: TPE
- Libre de halógenos
- Libre de siliconas
- Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
- Resistente a los rayos UV
- Libre de PVC
- Clase chainflex®: 7.6.4.1








chainflex® cable de fibra óptica CFROBOT5
- Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
- Revestimiento exterior: TPE
- Libre de halógenos
- Libre de siliconas
- Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
- Resistente a los rayos UV
- Libre de PVC
- Clase chainflex®: 6.1.4.3
Más información sobre nuestros cables de fibra óptica
Variedades de cables de fibra óptica
La gama de cables de FOC chainflex® está disponible PVC, PUR y TPE para las siguientes tipologías de cable:
- POF: Fibra óptica plástica disponible en CFLK
- PCF: Fibra óptica en fibra de vidrio de tamaño 200/230 μm disponible en CFLG.LB
- GOF Multimodo: Fibra óptica en fibra de vidrio de tamaño 50/125 μm y 62,5/125 μm disponible en CFLG88, CFLG.LB.PUR, CFLG.LB y CFLG.G
- GOF Singlemode: Fibra óptica en fibra de vidrio de tamaño 9/125 μm disponible en CFLG.LB.PUR y CFLG.G
Estos materiales se clasifican de la siguiente manera:
- PVC: Trabajo en interior y sin contacto con aceite
- PUR: Trabajo interior/exterior y con aceite.
- TPE: Trabajo interior/exterior y con aceite.
Rango de temperaturas en movimiento en cadena:
- PVC: +5ºC a + 70ºC
- PUR: - 25ºC a + 80ºC
- TPE: - 40ºC a + 80 ºC
Torsión: Los cables de fibra óptica para cadena portacables no admiten torsión, pero en caso de necesidad consulte los cables de la serie robótica CFROBOT5.
Normativas
Los cables chainflex® se adaptan tanto a las exigencias mecánicas de la aplicación llegando a los radios más pequeños del mercado como a las exigencias de compatibilidad electromagnética (EMC) y en función de la serie a las principales normativas a nivel mundial como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, DNV-GL (certificación marina) así como el cumplimiento de libre de halógenos.
Herramientas online
No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).
Servicio
Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costes por corte.