Productos sin lubricación ni mantenimiento para impresoras 3D

Componentes o soluciones de sistema listas para instalar para el diseño de impresoras 3D: adecuadas para cualquier espacio de instalación

Impresora 3D con filamento naranja y mecanismo de impresión visible sobre la base.

Aprovechar las ventajas de los plásticos de movimiento

  • Sin lubricantes externos, sin mantenimiento
  • Funcionamiento silencioso y deslizamiento suave
  • Insensible a la suciedad
  • Sin corrosión y duraderas
  • Amplia gama de modelos y materiales

Caja de muestras gratuita

Los mejores productos para impresoras 3D

Guía lineal con carro sobre dos rieles.
  • Completo sistema modular
  • Fácil instalación con máximo aprovechamiento del espacio
  • Más de 25 opciones de raíles para una máxima libertad de diseño
Eje de aluminio con cojinete liso lineal drylin R.
  • Compatible con rótulas estándar
  • Láminas de fricción reemplazables
  • Muy resistentes al desgaste, robustas y resistentes a la suciedad
Tornillo roscado con tuerca de brida para un movimiento lineal.
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Silencioso y con pocas vibraciones
  • Resistente a los medios
Tribofilamento iglidur i150 en bobina de cartón con filamento blanco para impresión 3D.
  • Mayor resistencia al desgaste que el filamento de impresión 3D convencional
  • Amplia gama para diferentes requisitos de material
  • Fácil procesamiento gracias a los perfiles de impresión
Casquillo deslizante drylin R con perfil interior.
  • Cojinete lineal según norma japonesa
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Funcionamiento muy silencioso
  • Robusto y a prueba de fallos
  • Asegurado mediante circlip
Cadena portacables E2micro de plástico para cables pequeños en movimiento.
  • Instalación sencilla
  • Altura interior mínima (5 mm)
  • Resistente pero ligero para aplicaciones muy dinámicas

Casos de éxito

Tecnología de rodamientos sin lubricación y sistemas compactos de suministro de energía para impresoras 3D multi cabezal

Impresora 3D Liqtra con la carcasa abierta y detalle del cabezal multiboquilla.

Máxima precisión y rendimiento para impresoras 3D XXL

Stand con fachada blanca escultural y entrada para la aplicación de impresión 3D.

Instalación rápida, precio bajo, alta calidad

Tres impresoras 3D con bobinas de filamento.

Solución de sistema lista para instalar en impresoras 3D de EVO tech

Impresora 3D con cámara cerrada y carcasa azul.

Impresoras en serie rentables y de alto rendimiento

Impresora 3D en una carcasa protectora transparente.

Impresora 3D de alto rendimiento con sistemas de guías drylin de perfil bajo

Impresora 3D pel3o sobre una mesa con monitor y portátil; una persona pasa al lado.

Impresora 3D para piezas metálicas: Precisión a 150°C y expuesta al polvo

Impresora 3D de aerosol en una nave industrial, con vista general a la izquierda y detalle del sistema de impresión a la derecha.

Impresora 3D de resina compacta y asequible

Instalación compacta negra Lumiforge con puertas amarillas abiertas y mecanismo visible en el interior.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Shadi Lara
Shadi Lara

Low Cost Automation & drylin e

+34 678 669 064 Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos