Rodamientos radiales con valona

Los rodamientos radiales con valona de la gama xiros® se alojan en una carcasa igubal®. Ambos componentes están hechos de plásticos de alto rendimiento, por lo que el sistema es hasta un 60 % más ligero y un 40 % más económico que las soluciones metálicas. Los rodamientos de bolas con valona hechos de polímero no necesitan lubricación ni mantenimiento y garantizan un funcionamiento en seco higiénico y de baja fricción. Los cojinetes son resistentes a la corrosión, a diferentes entornos y duraderos, así como aislantes eléctricos y no magnéticos (opcional). 

Estas cualidades, hacen que nuestros rodamientos radiales con valona sean la mejor opción para las industrias químicas, como semiconductoras, de la impresión y del embalaje y la industria médica, así como para las aplicaciones que entran en contacto con alimentos.

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje

Más información sobre nuestros rodamientos radiales con valona

Rodamientos plásticos de bolas con valona

Las carcasas de los cojinetes igubal® permiten un grado de flexibilidad en el montaje. Los rodamientos de bolas con valona están disponibles como versión fija o giratoria en combinación con un cojinete de valona para compensar la desalineación, por ello, la alineación exacta de la carcasa no es necesaria, ya que los rodamientos con valona compensan automáticamente cualquier error de alineación.  

Los rodamientos de bolas con valona se adaptan perfectamente para asegurar que el cojinete sea axial, por ejemplo, en agujeros de alojamientos, extremos de tubos, rodillos y rodillos de transporte. Además, el apantallamiento lo protege de la suciedad y el polvo.

En igus®, encontrará una extensa gama de rodamientos de bolas con valona hechos con nuestros polímeros técnicos, como los rodamientos de bolas con valona y apantallamiento, los rodamientos de bolas con valona para fijación, y los rodamientos articulados de bolas con valona de opción pivotante. Todos estos son sometidos a múltiples pruebas en el laboratorio de pruebas más grande del sector.

Configure sus rodamientos

Utilice nuestra herramienta online, el configurador para rodamientos xiros® para comprobar que el rodamiento que seleccione cumpla con los requisitos de su aplicación y poder calcular la vida útil de estos, en tan solo unos pasos.

Gama de productos xiros

Los rodamientos de bolas de polímeros técnicos de igus® se fabrican en numerosos diseños. En nuestra tienda de rodamientos plásticos de bolas de xiros® encontrará una gran selección de artículos adecuados para su aplicación. También encontrará en nuestra web muchas aplicaciones diferentes en las que se utilizan nuestros rodamientos plásticos.

Toda la gama de rodamientos de bolas xiros® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h desde fábrica. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros rodamientos de bolas? ¡Contáctenos, estaremos encantados de aconsejarle!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos