Cambiar idioma :
Nuestros cables flexibles de chainflex suelen tener una garantía de hasta cuatro años, al igual que la mayoría de nuestros numerosos productos nuevos de este año. Nos complace presentar una amplia gama de nuevas incorporaciones a nuestra gama de productos en los campos de los cable para robot y la tecnología de accionamiento. Además, puede esperar una nueva serie de cables para salas blancas que ofrece un rendimiento impresionante sin el uso de PTFE. Por último, pero no menos importante, le ofrecemos una visión general práctica de qué cable es el más adecuado para su uso en plataformas elevadoras.

… para un sistema de suministro de energía sin PTFE en salas blancas
Para máxima confianza al seleccionar cable para aplicaciones en salas blancas, se dispone de una gama de cable CFCLEAN. Han sido desarrollados especialmente para su uso en el e-skin flat, garantizan unas emisiones de partículas mínimas y destacan por su modelo de ahorro de espacio, su rápido montaje y su fácil sustitución de cables.
La nueva serie CFCLEAN.EVO ofrece una solución sin PTFE. Esto es posible gracias a un revestimiento exterior especial con alta resistencia al desgaste, que garantiza una larga vida útil y bajas emisiones de partículas. Además, la serie cubre todas las combinaciones estándar de sección del núcleo utilizadas en el sector para cables de datos, bus, control y cable de motor.

… para altas corrientes de hasta 10 m.
Ampliación de la gama de cables hébridos de la serie CF280.UL.H: se han añadido tres nuevas secciones del conductor, compatibles con los accionamientos SEW, a la gama existente. Gracias a las mayores secciones del conductor, este nuevo producto ofrece una solución de cable único con ahorro de espacio para aplicaciones en cadenas portacables y permite la transmisión fiable de altas corrientes a distancias de hasta 10 metros. Además, el espacio para el montaje requerido puede reducirse hasta un 40% en comparación con las soluciones convencionales.

... con una vida útil un 25% mayor
El nuevo cable de bus CAT6A CFBUS.LB.050, con un radio de curvatura de 7,5 x d, ofrece máxima precisión, tiempos de ciclo cortos y una manipulación rápida en espacios reducidos. Un cable de bus diseñado para las aplicaciones más exigentes y de calidad comprobada.

… conductor de tierra funcional en rosa de acuerdo con DIN EN IEC 60445
Condictor de tierra funcional, 10 mm², diseñado para garantizar el funcionamiento correcto de un sistema, con un revestimiento exterior de PUR rosa de acuerdo con DIN EN IEC 60445. Destaca por su elevado número de ciclos, largas carreras y pequeños radios de curvatura de hasta 10 x d en cadenas portacables.

... con una torsión de 360°/m.
Ampliación de la cartera de la serie de cables CFROBOT8.PLUS para incluir un cable para el sistema de bus DeviceNet. Y todo ello para aplicaciones con una torsión de +/- 360° con una reducción del diámetro exterior de 21%.

... para las más altas exigencias
Ampliación de la serie de cables de mando de gama alta CF99.PLUS para incluir una versión apantallada con una sección del conductor de (8x0,25)C. Se ha desarrollado para las más altas exigencias y puede alcanzar un factor de flexión de hasta 3xd.

... compatible con Lenze y ctrlX DRIVE.
Extensiones en el ámbito de los cables híbridos con el CF280.UL.H403.15.04.D compatible con accionamientos ctrlX Drive y los cables de sistema de medición con el CF111.033.D. compatible con accionamientos Lenze. Ambos cables soportan sin problemas la influencia del aceite.

... con gran variedad para espacio para el montaje reducido.
Ampliación de la cartera de productos para incluir cables de motor con una sección del conductor de 4G1.0. Disponibles en versiones apantalladas y sin apantallar y con cubiertas exteriores de PVC económicas y cubiertas exteriores de TPE de gama alta.

... 12,5 millones de carreras garantizadas.
Debido a la inclusión de sustancias SVHC (en el reglamento REACH) en los materiales TPE retardantes de llama, ofrecemos varias alternativas sin halógenos. Esto incluye una nueva serie de cables de PE CFPE.ZH con cubierta exterior de TPE sin halógenos, con 11 combinaciones de secciones del núcleo y una carrera de hasta 400 metros.

... a prueba de fallos, económico y discreto.
Nueva serie por cable especial para la industria teatral. Con tres cables de bus adaptados eléctricamente a los requisitos de la tecnología escénica y con un color de revestimiento visualmente discreto.

… compatible con Lenze en entornos secos
Ampliación de la gama de cables para sistemas de medición CF884 con el económico material de revestimiento exterior de PVC, compatible con Lenze. El CF884.032 se ha optimizado y probado para su uso en entornos secos.

... resistente gracias al revestimiento exterior de TPE
La serie de cable de motor de gama alta CF38 ahorra espacio para el montaje y, al mismo tiempo, soporta temperaturas bajas de hasta -35 °C. Con las nuevas secciones transversales, estamos ampliando la familia CF38 y, al mismo tiempo, reemplazando los modelos descatalogados del CF35.UL.

... gracias al cable unipolar de alta gama TPE
Gracias a su robusto revestimiento exterior de TPE, las nuevas secciones del conductor de la familia de cables unipolares CF340 son ideales para espacios para el montaje reducidos en la cadena portacables y un largo recorrido de hasta 400 metros.

... para la sala blanca seca y aplicaciones marítimas
Soluciones preparadas para el futuro gracias a las certificaciones IPA del Instituto Fraunhofer en las clases ISO 4 y 5, así como más de 350 cables con certificación DNV para su uso en sistemas marinos y terrestres.

... para una seguridad certificada
Nueva clasificación UL de temperatura para nuestros servocables y cables de motor. Las series de cables CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL y CF21.UL están ahora certificadas con una clasificación de temperatura UL de +90°C. Esto amplía la gama de aplicaciones de estas series y proporciona seguridad adicional a la hora de planificar aplicaciones eléctricas.

... y garantizado con la fiabilidad habitual de 10 millones de carreras dobles.
Ampliación de nuestra serie de cables CF 130.UL. Ahora con aún más seguridad de uso gracias a una vida útil garantizada de hasta 10 millones de ciclos. Y gracias al revestimiento exterior de PVC, este cable es muy resistente a la abrasión en la cadena portacables.

... para calcular aún más fácilmente la vida útil garantizada
Cálculos precisos de la vida útil del cable utilizado. Sencillo, fiable y preciso: Sepa exactamente cuánto durará el cable en su aplicación. Incluye certificado y comprobación del precio del cable seleccionado para adaptarlo a su aplicación individual.

... para una supervisión fiable de temperaturas constantes
El CFTHERMO.N.001 con termopar N (Cr-Si) se añade a la gama como cable de compensación térmica. Una característica especial es el mayor rango de temperatura del termopar, de -200°C a +1.300°C.

... cables compatible con Siemens S200
Gracias a la ampliación de nuestra gama de cables para sistemas de medición y servocables, ahora los accionamientos Siemens S200 también pueden funcionar con nuestros cables. Disponible sin confeccionar o directamente con conector.

... está disponible en 36 horas y es ideal para transmisiones de alta potencia
El cable de media tensión CFCRANE con revestimiento exterior de igupreno está preparado para su uso en media tensión de 6/10kV y consigue esta transmisión de alta potencia en carreras de hasta 400 metros. Y eso con un radio de curvatura en la e-chain de 10xd. Ahora tenemos este cable en stock y está listo para enviar dentro de 36 horas.

... para una transmisión de datos fiable en trayectos largos
Nuestros cables de fibra óptica pueden utilizarse en cualquier sistema de bus y transmitir datos en trayectos largos, garantizando un alto nivel de compatibilidad electromagnética. Nuestras nuevas secciones transversales pueden manejar con fiabilidad estas transmisiones en pequeños radios de curvatura de hasta 5xd en las cadenas portacables.
... cable híbrido CF280.UL.H402.15.04.D compatible con Bosch Rexroth
Gracias a la ampliación de nuestra gama de cables híbridos, ahora los accionamientos Bosch Rexroth también pueden funcionar con nuestros cables. Disponible sin confeccionar o directamente con conector.


... 12 meses adicionales para más seguridad
La exclusiva garantía chainflex es ahora de cuatro años, lo que significa que se amplía 12 meses. Numerosas pruebas en el laboratorio de pruebas de 5.500 m² hacen posible tal promesa de garantía.

... Para la e-chain® y la bandeja de cables
Cables flexibles de alimentación de motor y control con certificación UL para su uso en la e-chain y la bandeja de cables. Estos cables de motor y mando homologados son ideales para el movimiento continuo y para una transición perfecta del portacable-chain a la plataforma.

... fiabilidad operativa en aplicaciones terrestres y marítimas
Con la ampliación del CFSPECIAL.572, se ha ampliado la cartera de productos para aplicaciones de accionamiento de la parte superior colgante. Incluida la homologación DNV para su uso en el sector marítimo.

... cables flexibles con revestimiento exterior de PVC
Nuestros nuevos cables de PVC son la elección adecuada para aplicaciones sin aceite. Algunos sectores típicos son la industria maderera, la industria del embalaje y la manipulación de materiales.

... Aún más seguridad en la sala blanca
Aumento de la vida útil garantizada de los elementos de cable CFCLEAN a 40 millones de ciclos y aumento simultáneo de la capacidad de conducción de corriente.

... seguridad de funcionamiento garantizada y confirmada en todo el mundo
¡chainflex prescinde del PTFE! El nuevo logo confirma la eliminación del PTFE en los cables chainflex de igus. Por tanto, en caso de una prohibición general, no será necesario descartar ni reemplazar ningún cable chainflex, y podrán seguir utilizándose en todo el mundo sin problemas.

... sustitución de cables más fácil
Un elemento de recambio hace que la solución de transporte y almacenamiento chainflex CASE sea aún más práctica y sostenible. Disponible para ambos tamaños de CASE, permite desenrollar los cables directamente de la caja.

... probados en el laboratorio chainflex® y con garantía
La cartera de productos chainflex se ha ampliado con seis series de cables con nuevas secciones transversales. Nuestros cables cuentan con la exclusiva garantía chainflex y han sido probados en nuestro propio laboratorio de pruebas.

... especialmente desarrollado para entornos secos
La serie de cables del sistema de medición CF211 se ha ampliado para el sistema de accionamiento SINAMICS V90. La robustez para ambientes secos está garantizada gracias al revestimiento de PVC. El nuevo chainflex CF211.030 está disponible desde almacén vendido por metros o confeccionado listo para conectar.

... para bus CAN y Ethernet hasta CAT7
La vida útil del CFROBOT8.PLUS ha aumentado gracias al mayor ángulo de torsión de hasta +/- 360°/m y soluciona los problemas en espacios para el montaje reducidos.

... CF98.PLUS y CF99.PLUS con 100.000.000 de ciclos garantizados
Los nuevos cables de mando CF98.PLUS y CF99.PLUS alcanzan la mayor durabilidad con 100.000.000 de ciclos o un factor de flexión de 3xd.

... ampliado para el sistema de accionamiento ctrlX DRIVE de Bosch Rexroth
Compatible con accionamientos de la serie MS2N de Bosch Rexroth, puede reducir los costes en 50% y obtener la garantía de vida útil habitual.

... para accionamientos SINAMICS 210 ...
Con el nuevo cable híbrido de PVC, complementamos la serie de cables CF220.UL.H y ofrecemos así aún más variedad. Gracias al revestimiento exterior de PVC de alta calidad, puede ahorrar un 15,3% de los costes.

... ahora con homologación DNV
Con la nueva homologación DNV, la serie CFSPECIAL.5XX es la solución perfecta para aplicaciones de plataformas de perforación en alta mar.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h