Cambiar idioma :

Ampliación de la serie de cables para sistemas de medición chainflex® CF211 a una gama más amplia para entornos secos.
El nuevo cable de sistema de medición de cadenas portacables chainflex® CF211.030 ha sido especialmente desarrollado y probado para su conexión al sistema SIEMENS SINAMICS V90. El sistema introducido en el mercado por Siemens se utiliza normalmente en las industrias de bebidas, embalaje, textil y solar.
Aquí es precisamente donde igus® ofrece una solución con los mejores beneficios para el cliente con el CF211.030. En todas estas áreas de aplicación, no hay una alta carga de aceites o lubricantes refrigerantes, por ejemplo. Por lo tanto, el CF211.030 con una cubierta exterior de PVC altamente resistente a la abrasión y a la flexión es exactamente la respuesta adecuada para estas aplicaciones de cadena. Además, con el nuevo cable no sólo podemos suministrar el sistema de medición vendido por metros, sino también cerrar la brecha para todo el sistema V90: además del sistema de medición puro vendido por metros, también ofrecemos el vendido por metros para el motor y también suministramos el conjunto listo para su conexión. Esto significa que tenemos todos los productos para el sistema en nuestro catálogo y podemos suministrarlos desde almacén.
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.030 | (3x(2x0.25)C+2x(2x0.25))C | 8,5 | 60 | 87 |

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h