Tubos para mecanizado

De la misma forma que los materiales en barra para mecanizado, los tubos para mecanizar iglidur® están disponibles con longitudes desde 100 hasta 1.000 mm y con un diámetro exterior de 110, 125 o 150 mm. El funcionamiento «en seco» de estos tubos plásticos para mecanizar, sus coeficientes de fricción reducidos y su buena resistencia a los productos químicos hace que sean idóneos para múltiples aplicaciones y muy fáciles de mecanizar.

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Tubos de plástico para mecanizado

Más información sobre tubos para mecanizado iglidur®

Al estar exentos de lubricación, el mecanizado de tubos plásticos de materiales iglidur® también es especialmente adecuados para aplicaciones con unos requisitos higiénicos exigentes, como es el caso de equipamiento médico, la industria alimentaria y la industria del embalaje. Además, los tubos para mecanizado presentan un desgaste bajo, lo que garantiza una reducción sustancial del tiempo de mantenimiento y los costes derivados de paradas no planificadas. La ausencia de lubricación reduce el tiempo invertido en tareas de limpieza del material.

Otros materiales para mecanizado

Disponemos además de distintos tipos de plásticos para mecanizar iglidur® para que pueda encontrar la mejor solución para su aplicación como: barras para mecanizado, tubos para mecanizado, láminas de deslizamiento Tribo-Tape.

Configuradores online

Acceda a nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar los tubos plásticos para mecanizado óptimos para su aplicación así como calcular la vida útil desde un solo configurador: el sistema experto para material en barra.

Servicio

Los tubos para mecanizado de igus® tienen coeficientes excelentes de fricción y desgaste además de una buena amortiguación y resistencia, lo que les da una gran vida útil.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h