Material para mecanizado - iglidur®

La gran selección de materiales para mecanizado de igus® hechos de plásticos técnicos iglidur® aseguran una larga vida útil y sin apenas mantenimiento, ya que es un plástico que permite el funcionamiento en seco, con los coeficientes de fricción más bajos y un bajo efecto de deslizamiento y adherencia, sin una sola gota de aceite lubricante, por lo que son muy resistentes, además, están diseñados especialmente para aplicaciones móviles. ¡Por ello se trata de una solución rápida y económica a los problemas de desgaste!

Los productos de esta gama se caracterizan por poder suministrarse individualmente con la forma deseada y también puede mecanizar los materiales bajo petición. Asimismo, la extensa gama de materiales iglidur® ofrecen propiedades específicas para todo tipo de aplicaciones, permitiendo seleccionar el producto en función de su uso en concreto.

 

Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Material para mecanizado en plástico técnico de alto rendimiento

Gama de materiales para mecanizado

Los materiales mecanizables iglidur® están disponibles en diferentes longitudes como barras sólidas, barras huecas o planchas.

Entre otros, encontrará materiales en barra para mecanizado de igus® que soportan temperaturas de hasta 250 ºC, para velocidades bajas, medias o altas, para cargas estáticas o extremas, y son especialmente higiénicos por lo que están certificados para el contacto con alimentos y agua potable.

igus® dispone además de tubos para mecanizado, con protección frente al moho de acuerdo con DIN EN ISA 846 A, y planchas de plástico para mecanizado que tienen una amplia variedad de aplicaciones y tienen un funcionamiento libre de lubricación. Estos materiales en plancha además están disponibles en modelos que amortiguan las vibraciones, con resistencia a químicos, fluidos, a temperaturas extremas y a la suciedad, especialmente adecuados para movimientos rotativos, esterilizables y para todo tipo de aplicaciones. Entre otros ámbitos, las planchas de plástico iglidur® se utilizan en equipamiento médico, en la industria alimentaria y en la industria del packaging. Además, existen modelos que cumplen con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves.

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla y mediante el sistema experto para material en barra, con unos pocos clics, podrá calcular la vida útil y encontrar la barra sólida iglidur® adecuada para su aplicación.

Servicio

Toda la gama de material para mecanizado igus® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h