Piezas individuales torneadas y fresadas de plástico sin lubricación

servicio CNC

Comprobación de tolerancias

Comprobación de la tolerancia del dibujo
Comprobación de la tolerancia del dibujo

Configurador de modelos 3D

Configurador
Configurador

6 razones para tornear y fresar piezas de plástico

No necesitan lubricación
No necesitan lubricación
Resistencia química
Resistencia química
FDA
FDA
Temperatura
Temperatura
Peso ligero
Peso ligero
Vida útil
Vida útil

¡El material perfecto para su proyecto!

Materiales

Consulte nuestras normas de fabricación

Pie de rey digital
  • Dimensión nominal hasta 30 mm: IT 9/10
  • Dimensión nominal de más de 30 a 180 mm IT 10/11
  • Dimensión nominal de más de 180 a 500 mm: IT 11/12/13
  • Dimensión nominal superior a 500 mm: Declaración solo tras pruebas individuales

Nuestra guía de diseño CNC

Guía de diseño

Requisitos especiales

Requisitos diferentes

Configure sus piezas y reciba información inmediata sobre los precios.

Cuándo y por qué merece la pena el mecanizado CNC para sus piezas torneadas y fresadas​

Material en barra
Procesando
Tolerancias
Piezas especiales

Ejemplos de aplicaciones:

Bloqueo deslizante

Bloques deslizantes para una plataforma elevadora de 2 columnas

Planchadora industrial

Rodillos para una banda transportadora en una planchadora

Máquina de llenado

Componente para una máquina de llenado de salsa de tomate

Cinta transportadora

Rodillos para bandas transportadoras

Sus preguntas y nuestras respuestas (FAQ)

Preguntas frecuentes (FAQ)
Tienda online

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Pedro Alfonso
Pedro Alfonso

Product Manager drytech® New Business

+34 637 522 896Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos