Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Cables especiales confeccionados para la red Ethernet, fibra óptica o aplicaciones fieldbus en movimiento. Se han probado para el uso en cadenas portacables con muchos millones de ciclos. El surtido incluye cables de fibra óptica confeccionados indexados gradualmente, cables CAT5/6/7, cables Ethernet y cables Profibus/profinet. Los cables confeccionados de red han sido aprobados por varios cuerpos y conforman varios estándares y directivas: UL, CleanRoom, EAC, CEi, CTP,GL, RoHS-II, CSA, CE y DESINA. Los cables de red confeccionados son altamente flexibles y diseñados para esfuerzos en niveles elevados y así mismo son ignífugos y resistente al aceite.
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 5 a 8 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
Los productos que se listan en esta página son cables de red/ethernet confeccionados con conectectores. Si busca cable sin conector puede visitar nuestra página de cables especiales.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h