Cable AIDA

Cables de extensión para utomatización según AIDA listos para conectar

Aquí encontrará todos los cables de extensión listos para conectar adecuados para la Automation Initiative of German Automobile Manufacturers (AIDA). Esta iniciativa, especifica pautas para el cableado entre el armario de control, la base del robot y los ejes móviles del robot. Ahora, este tipo de cable está disponible como igus ® readycable® para cableado de robots en la industria automotriz y listos para conectar para un uso seguro en aplicaciones móviles. Ofrecemos configuraciones de cables AIDA con componentes push-pull HARTING en diferentes calidades chainflex.

Los cables de extensión ofrecen un potencial de ahorro adicional, ya que se pueden omitir las cajas de conexiones habituales (acoplador hembra / hembra). Todos los cables listos para conectar están probados al 100%, marcados con un sello de aprovación y con 4 años de garantía

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos