Controlador de motores

dryve D1 de drylin® es un sistema de controlador de motores en línea para motores de corriente continua, trifásicos, de conmutación eléctrica y bifásicos paso a paso con corrientes máximas de hasta 21 A y 48 V. El sistema de control permite parametrizar los movimientos en cuestión de segundos. Sin necesidad de conocimientos sobre programación. Los actuadores lineales, pórticos de tres ejes, pórticos planos en H, pórticos lineales y robots Delta se ponen en funcionamiento más rápido que nunca.

Defina los movimientos a traves de cualquier dispositivo como un ordenador, portáil, tablet o un móvil; y sin necesidad de instalar ninguna aplicación. Tan solo conectando el sistema de control al navegador, aparecerá un servidor web integrado para la entrada de datos. Con la interfaz de usuario, puede definir carreras, posiciones, velocidades y tiempos de ejecución en cuestión de minutos. Todas las funciones son muy intuitivas.

Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h