Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
Las cabezas articuladas igubal® mantienen su buen funcionamiento y resistencia al desgaste incluso en los entornos más exigentes sin ningún tipo de problema. Resisten la suciedad, humedad y muchos tipos de ácidos y alcalinos. Son resistentes a la corrosión, a temperaturas de entre -40 °C y 200 °C, a medios líquidos, a la radiación ultravioleta y nuclear, a la suciedad y al polvo.
Además, a diferencia de sus equivalentes metálicos, las cabezas articuladas pueden absorber las vibraciones. Esto significa que pueden utilizarse en aplicaciones con vibraciones de alta frecuencia.
¿Cuándo usarlos?
Nuestras rótulas igual, son ideales para cuando se necesita un componente ligero, para realizar movimientos rotatorios, oscilantes o lineales, en los casos en los que encontramos vibraciones de altas frecuencias, cuando se necesita un sistema silencioso o un componente eléctricamente aislante, para combinar con cilindros neumáticos y de gas y también cuando se necesita una buena resistencia a los productos químicos.
Las cabezas articuladas igubal® libres de mantenimiento, además, soportan cargas altas con temperaturas normales, absorben grandes fuerzas y pesan tan sólo una quinta parte de lo que pesan las cabezas articuladas metálicas tradicionales.
En resumen, las cabezas de rótula igubal®, son su solución cuando se necesita un sistema resistente, gracias a su gran durabilidad, alta rigidez y a que son sistemas sin mantenimiento ni lubricación.
Tipos de cabezas articuladas igubal®
Hay una versión adecuada para prácticamente todo tipo de instalación. Estas cabezas articuladas están disponibles en los tamaños K y E (DIN ISO 12240) para diámetros de eje de entre 2 y 30 mm (el eje debe tener una tolerancia comprendida entre h6 y h9). También disponen de distintas tolerancias y formas del alojamiento: pudiendo ser éstos, largos o cortos y tener rosca hembra o macho.
En su versión estándar, los cojinetes articulados están diseñados con una gran holgura que permite un funcionamiento seguro incluso con velocidades altas. La tolerancia se puede modificar bajo pedido.
Tanto las serie E como la K están disponibles con un inserto metálico en la bola interior. Con ello se consigue un par de apriete más alto que con la bola de plástico. Consúltenos para otras dimensiones
igubal® - Cabezas articuladas - Aplicaciones
Aquí encontrará ejemplos de las aplicaciones que actualmente utilizan cabezas articuladas igubal® - Aplicaciones. Especialmente con altas cargas permanentes y con altas temperaturas, hay que comprobar en cada caso la capacidad de carga de las cabezas articuladas mediante un ensayo de simulación.
Herramientas online
Seleccione y calcule la vida útil del cojinete articulado adecuado para usted.
Nuestro sistema experto para cojinetes articulados le proporciona un completo análisis de compatibilidad y vida útil de todos los productos igubal®. Puede comparar los resultados entre sí y utilizarlo para pedir los rodamientos igubal® más adecuados directamente a través de la tienda online de igus®.
SERVICIO
Toda la gama de cojinetes articulados igubal® se encuentran en stock y disponibles para enviar desde fábrica a partir de 24h.
OTROS PRODUCTOS
Igus® posee un amplio catálogo de productos similares como: cojinetes de fricción , rodamientos de bolas y platos giratorios . Le invitamos a que navegue por nuestra web, y conozca con más detalle nuestro amplio catálogo.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h