Cables de control

¿Conoce algún fabricante de cable que garantice 10.000.000 de ciclos de vida para sus cables? Los cables de control chainflex de igus ofrecen una garantía de hasta 4 años ó 10.000.000 de ciclos. Ya puede adquirir los mejores cables de señal para medición, maniobras de control, cables de mando para maquinaria industrial y otras aplicaciones.

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Más información sobre nuestros cables de control

Descripción general de cables de control

Los cables de control son cables multipolares que se utilizan para una amplia gama de aplicaciones en la automatización industrial como la instrumentación, sensores y lámparas. En definitiva, podemos decir que son ideales para señales de poca potencia, lo que incluye alimentación de motores y motores trifásicos de tensiones de 300/500 V pudiendo llegar a 1.000 V en tensiones UL.

Variedades de familias de control

La gama de cables de control chainflex® está disponible en 3 grandes bases de material como son el PVC, PUR y TPE en versiones de cable apantallado y sin apantallar.

Tipos de cables de control según su revestimiento exterior

Estos materiales se clasifican de la siguiente manera:

Cables de control PVC: Todos ellos cumplen con UL

  • EcoPVC: Familias CF880 y CF881 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior y libres de aceite.
  • PVC Estándar: Familias CF130.UL y CF140.UL para recorridos de hasta 50 m, trabajo interior y libres de aceite.
  • PVC Modificado: Familias CF5, CF6 para recorridos de hasta 100 m, trabajo interior y con aceite

Cables PUR de control: Todos ellos cumplen con UL

  • iguPUR: Familias CF890 y CF891 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior/exterior y con aceite
  • PUR: Familias CF77.UL.D, CF78.UL y CF2 para recorridos de hasta 100 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son libres de halógenos.

Cable de control TPE:

  • TPE UL: Familias CF9.UL, CF10.UL para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite.
  • TPE Libre de halógenos: Familias CF9, CF10, CF98 y CF99 para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son libres de halógenos.

Radios de flexión:

  • PVC: 12,5 x d a 5 x d
  • PUR: 12,5 x d a 6,8 x d
  • TPE: 5 x d a 4 x d

Rango de temperaturas en movimiento en cadena:

  • PVC: + 5ºC a + 70ºC
  • PUR: - 25ºC a + 80ºC
  • TPE: - 35ºC a + 100 ºC

Torsión:

  • Versiones sin apantallar de ± 45º/m, ± 90º/m y ± 180º/m
  • Versiones apantalladas de ± 15º/m, ± 30º/m y para mayor torsión revisar la gama robótica CFROBOT

Normativas

Los cables chainflex® se adaptan tanto a las exigencias mecánicas de la aplicación, llegando a los radios más pequeños del mercado, como a las exigencias de compatibilidad electromagnética (EMC). En función de la serie, se adaptan a las principales normativas a nivel mundial como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, DNV-GL (certificación marina) así como el cumplimiento de libre de halógenos y ATEX.

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

Servicio

Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® de control/mando están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costes por corte.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos