Rodamientos con soporte

Comparados con los rodamientos axiales hechos de metal, los rodamientos con soporte de brida xiros® son hasta un 60 % más económicos y un 40 % más ligeros. También proporcionan un funcionamiento económico. Los cojinetes permiten un funcionamiento en seco de baja fricción e higiénico. Son resistentes a la corrosión y a los entornos duros, no magnéticos (opcional), aislantes eléctricos y muy duraderos.

Por todo esto, cada vez, más empresas de todo el mundo escogen los rodamientos de bolas hechos de plásticos de alto rendimiento – tanto las industrias químicas, como semiconductoras, de la impresión y del embalaje y se adaptan perfectamente a la industria médica, así como a las aplicaciones que entran en contacto con alimentos. En estos sectores industriales, nuestra ausencia de lubricación es un factor decisivo, ya que elimina el riesgo de contaminación por aceites o grasas.

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje

Más información sobre nuestros rodamientos de pedestal

Rodamientos con soporte de brida

igus® suministra dos versiones de estos tipos de cojinetes de pedestal xiros® con carcasa igubal®: una versión especialmente compacta y rígida en la que las bolas de vidrio o acero inoxidable ruedan en la ranura de la carcasa, y otra versión autoajustable que compensa los errores de alineación.

En igus®, encontrará una extensa gama de rodamientos de bolas con bridas hechos con nuestros polímeros técnicos, como los rodamientos con soporte con certificado FDA, los rodamientos con soporte con bolas de vidrio, y los rodamientos de pedestal con bolas de acero inoxidable. Todos estos rodamientos de pedestal xiros® se someten a múltiples pruebas en el laboratorio de pruebas más grande del sector.

Configure y compruebe la vida útil de sus rodamientos

Utilice nuestra herramienta online, el configurador para rodamientos xiros® para asegurarse de que el rodamiento que seleccione cumpla con los requisitos de su aplicación y poder calcular la vida útil de estos, en tan solo unos pasos.

Gama de productos xiros

Los rodamientos de bolas de polímeros técnicos de igus® se fabrican en numerosos diseños. En nuestra tienda de rodamientos plásticos de bolas de xiros® encontrará una gran selección de artículos adecuados para su aplicación. También encontrará en nuestra web muchas aplicaciones diferentes en las que se utilizan nuestros rodamientos plásticos.

Toda la gama de rodamientos de bolas xiros® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h desde fábrica. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros rodamientos de bolas? ¡Contáctenos, estaremos encantados de aconsejarle!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos