Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Las guias lineales de perfil T drylin® se caracterizan por tener unas dimensiones iguales a los sistemas de guiado lineal de recirculación de bolas. Los encontrará disponibles en siete tamaños de instalación diferentes, pudiendo elegir entre tres tipos de patines lineales diferentes: con holgura de ajuste manual, con holgura de ajuste automático, y otra versión extremadamente robusta y resistente. Los elementos deslizantes que se encuentran en el interior de la carcasa son muy adecuados para movimientos hacia abajo. Estos rodamientos lineales T pueden soportar cargas de hasta 14.000 N. Tienen una vida útil de hasta 50.000km y son muy resistentes ante la suciedad.
desde 28,41 USD/uni.
desde 35,25 USD/uni.
desde 15,20 USD/uni.
desde 59,33 USD/uni.
desde 61,33 USD/m
desde 35,25 USD/uni.
desde 63,99 USD/m
desde 40,25 USD/uni.
desde 51,01 USD/uni.
a petición
desde 68,75 USD/m
desde 45,91 USD/uni.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h