Cojinetes de pedestal

Los cojinetes de pedestal igubal® son hasta un 40 % más económicos y un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos. Se trata de unidades muy fáciles de montar que ayudan a compensar errores de alineación y a absorber presiones en los bordes. El hecho de que no necesiten lubricación ni mantenimiento hace posible que su funcionamiento sea más económico. Los cojinetes de pedestal igubal® ofrecen un alto nivel de durabilidad y rigidez, incluso cuando están expuestos durante muchos años a las condiciones más duras. Son resistentes a medios líquidos y a la corrosión, y funcionan correctamente incluso en líquidos. Incluso la radiación ultravioleta del sol, la radiación nuclear y las temperaturas de entre -30 °C y 80 °C no tienen impacto negativo alguno en su funcionamiento y resistencia al desgaste. Además, los cojinetes de pedestal son insensibles al polvo y la suciedad.

A diferencia de los cojinetes metálicos, estos son capaces de absorber y amortiguar las vibraciones de alta frecuencia. Esto hace que sean aptos para aplicaciones en las que estos efectos no se pueden evitar debido a su diseño.

Cantidad de productos: 0

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos