Cadenas portacables libres de mantenimiento para grúas ASC

Grúa portuaria elevando un spreader sobre contenedores apilados en una terminal marítima.

Soluciones fiables para grúas apiladoras sobre raíles (RMG)

Cadena portacables para grúa guiando cables en una instalación industrial.

Cadenas portacables con ruedas «heavy duty»

  • Cadenas portacables de acero inoxidable con ruedas
  • Recorridos largos de hasta 800 m
  • Velocidades máximas de 5 m/s
  • Una vida útil hasta 10 veces mayor con menos fuerza motriz
Canal portacables igus EKS-Rinne de aluminio en vista seccionada.

Carriles de guiado

  • Disponible en acero inoxidable o aluminio para resistir el agua de mar (según la norma EN6060) y reducir el peso
  • Disponibles en polímero económico y resistente a la corrosión
Portacables con extremo móvil en una instalación lineal.

Brazo flotante de arrastre

  • Compensación de las fuerzas laterales en los recorridos de gran longitud
  • Pequeños, ligeros y económicos
  • Compatibles con isense EC.P
  • Pueden utilizarse en una amplia gama de suministros de energía
Varios cables de control chainflex de colores con distintas construcciones de conductores.

Cables para aplicaciones en movimiento

Cadena portacables en un sistema lineal con un icono rosa de WLAN superpuesto.

Cadena portacables con ruedas P4.1

Cadena portacables con sensor isense para supervisar movimiento y estado.

Monitorización del estado con i.Sense

Alivio de tracción igus Chainfix en cables y conductos.

Abrazaderas chainfix CFXL


Comparación de sistemas

Comparación entre cadena y sistema festoon con «VS».

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas festoon

Guía portacables comparada con tambor de cable y el texto «VS».

Cadenas portacables en vez de enrolladores de cable motorizados

Comparación entre Microflizz y carril conductor con ondas de señal y aviso VS.

Cadenas portacables en vez de carriles electrificados



Esto también podría interesarle

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos