Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Los rodamientos radiales son aquellos que soportan cargas o fuerzas con una dirección perpendicular a la dirección del eje. Se trata de rodamientos cilíndricos que varían en diámetro interior y exterior, así como en materiales de fabricación y características técnicas.
Depende de la necesidad de cada cliente o proyecto. En general los rodamientos de bolas, sean axiales o radiales, se utilizan en aplicaciones donde se requiere de unas velocidades muy elevadas, en caso contrario pueden utilizarse cojinetes de fricción a un coste más económico.
Una vez decidimos usar un rodamiento de bolas, la carga que deba soportar, el contacto con agua o químicos, la suciedad y otros factores nos harán decantarnos por rodamientos radiales plásticos de igus o rodamientos metálicos de otro proveedor, habitualmente más costosos.
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 3 a 5 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
Para los usuarios, nuestras combinaciones de materiales facilitan posibilidades totalmente nuevas. Los rodamientos de bolas son resistentes a la corrosión y a diferentes entornos, son aislantes eléctricos, no magnéticos y resistentes a temperaturas de -40 °C a 80 °C y hay diseños compatibles con especificaciones FDA.
Cada vez, más empresas de todo el mundo escogen los rodamientos de bolas hechos de plásticos de alto rendimiento – tanto las industrias químicas, como semiconductoras, de la impresión y del embalaje. En estos sectores industriales, nuestra ausencia de lubricación es un factor decisivo, ya que elimina el riesgo de contaminación por aceites o grasas.
En igus®, encontrará una extensa gama de rodamientos radiales de bolas con distintos materiales de carcasa, como los polímeros técnicos xirodur®, poliamida (PA), polietileno (PE), poli éter cetona (PEEK) y polipropileno (PP). Las bolas que componen estos rodamientos pueden ser de poliamida-imida (PAI), acero inoxidable o vidrio.
Utilice nuestra herramienta online, el configurador para rodamientos xiros® para los distintos rodamientos de bolas, para asegurarse de que el rodamiento que seleccione cumpla con los requisitos de su aplicación y poder calcular la vida útil de estos, en tan solo unos pasos.
Los rodamientos de bolas de polímeros técnicos de igus® se fabrican en numerosos diseños. En nuestra tienda de rodamientos plásticos de bolas de xiros® encontrará una gran selección de artículos adecuados para su aplicación. También encontrará en nuestra web muchas aplicaciones diferentes en las que se utilizan nuestros rodamientos plásticos.
Toda la gama de rodamientos de bolas xiros® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros rodamientos de bolas? ¡Contáctenos, estaremos encantados de aconsejarle!
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h