Máquina de moldeado por inyección
Con brazo pivotante en máquinas de moldeo por inyección con cojinetes plásticos. Con la estructura de complemento simple y los collares ajustables, se puedo prescindir de la mecánica de unión altamente complicada.
Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Cuando en el suministro de energía a máquinas para el procesamiento de plástico, las cargas altas, la precisión y las temperaturas altas son importantes. Las cadenas portacables de plástico en líneas de láminas sopladas, máquinas de moldeado por inyección o extrusoras protegen los cables y mangueras. Incluso con rellenos pesados, las cadenas portacables plásticos muestran sus ventajas:
Todas las cadenas portacables versátiles E2/000
Descripción general del producto E2/000
cables y cadenas portacables a prueba de fallos
Una cadena para todas las aplicaciones
Sistema E4.1
Silenciosa, sin lubricación e higiénica
Ver el laboratorio de pruebas de los sistemas de cadenas portacables.
Testados de manera exhaustiva en el laboratorio de pruebas drylin®.
Encuentre el producto adecuado y calcule su vida útil
Podemos proporcionarle asesoramiento y soluciones a medida para sus aplicaciones.
Ahorre tiempo y costes de mantenimiento e instalación en los sistemas de cadenas portacables.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h