Componentes para la tecnología de fachadas

Cabezas articuladas igubal en la tecnología de fachadas

Los mejores productos para la tecnología de fachadas

Descripción general de los cojinetes esféricos igubal

Cojinetes articulados

  • Hasta un 40% más económicos que los cojinetes metálicos
  • 80% más ligeros que las alternativas metálicas
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Resistentes a la corrosión
Cojinetes y arandelas de plástico

Casquillos y arandelas de plástico

  • Autolubricantes y sin mantenimiento
  • Económicos
  • Hasta 10.000 tamaños en stock
  • Vida útil calculable
Guías lineales de perfil plano drylin N

Guías lineales de perfil bajo

  • Altura reducida de entre 6 y 12 mm
  • Peso reducido
  • Rieles anodizados en plata o negro
  • Cuatro anchuras de carril de 17 a 80 mm

Casos de éxito

Lamas de protección solar de Arcora

Fachada con una innovadora protección solar

Lamas de protección solar del centro técnico de E.ON

Un total de 1.028 lamas de protección solar en el centro técnico de E.ON

Resumen de aplicaciones de la tecnología de fachadas

... más clientes satisfechos

Testados bajo condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos