Rodillos de plástico sin mantenimiento

Rodillos de distintos materiales y colores sobre un plano técnico.

Gracias a los lubricantes sólidos incorporados, nuestros rodillos no necesitan ni una sola gota de aceite lubricante y son 100% libre de lubricación .

Los rodillos de alto rendimiento de igus son robustos y hasta seis veces más resistentes al desgaste que otros productos similares fabricados en plástico.

Ahorrar en lubricantes no solo protege el medio ambiente, sino también tu bolsillo. Los rodillos de igus son duraderos y no requieren mantenimiento .

Algunos productos de la gama de rodillos son conforme a FDA y son ideales para el sector de la alimentación y las bebidas.

Resumen de la gama de rodillos iglidur

Rodillos guía en tres variantes de material con muestras de perfil a juego.

Rodillos transportadores con ranura en L, U y V

Rodillo de filo cuchilla de material negro con orificio central.

Rodillos para extremos de bandas transportadoras para cintas transportadoras

Rodillo de pista iglidur J con orificio central y cuatro huecos reforzados.

Rodillos de plástico para cintas transportadoras

  • Seis veces más resistentes al desgaste que los rodillos de oruga estándar comparables fabricados en POM
Polea de plástico negro con orificio central.

Poleas de plástico

  • Cuatro veces la vida útil de las poleas de POM estándar
Anillo exterior de cojinete iglidur P360B.

adaptador de rodillo

  • Revestimiento de plástico para rodamientos de bolas con una vida útil tres veces superior a la de los rodillos de poliamida

Tres clientes. Tres soluciones. Tres voces fuertes.

Superficie transportadora amarilla con rodillos para guiar material en una máquina.
La cinta está parcialmente recubierta y engrasada. Como el plástico especial es insensible, no hay desgaste ni daños causados por arañazos u otras pérdidas de calidad. Las superficies están en perfecto estado.

Günter Keller

Jefe de producto de sistemas especiales | Kohler Maschinenbau GmbH

Cojinete liso iglidur en el borde de una cinta transportadora en funcionamiento continuo.
Nuestros sistemas se utilizan en todo el mundo y no fallan. Los rodillos iglidur con filo de cuchilla simplemente funcionan y apenas presentan desgaste perceptible. Además, son fáciles de montar y ahorran a nuestros clientes largas tareas de mantenimiento.

Jürgen Werner

Ingeniero de diseño | Krones AG

Un dedo señala un componente naranja en una máquina de llenado de bebidas.
Al principio nos pusimos en contacto con varios proveedores de plásticos. Sin embargo, los resultados no fueron satisfactorios. Los rodillos o el eje de rotación se desgastaron aún más. Sólo cuando incorporamos a igus nos fuimos acercando poco a poco a la solución del problema. [...] Ahora ya no tenemos quejas y la vida útil se ha prolongado considerablemente.

Jürgen Steimmer

Director del grupo técnica de etiquetado | Krones AG

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Un cojinete a modo de rodillo? ¿De verdad es tan fácil?

  • Elige el diámetro exterior más grande posible con el diámetro interior más pequeño posible.
  • Aumenta la fricción entre el diámetro exterior y la superficie de rodadura.
  • Utiliza rodillos con adaptadores de rodillo.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos