Soluciones para salas blancas hasta la clase ISO 1

Componentes para robots de visualización o aplicaciones pick-and-place en fabricación de semiconductores y microelectrónica

  • Ahorro de espacio y peso
  • Bajos niveles de ruido y vibraciones
  • Entrega rápida y montaje sencillo
  • Cadenas portacables de fácil apertura para una rápida sustitución de los cables
  • Larga vida útil probada con garantía: 50 millones de ciclos
  • Cadenas, cables y conectores disponibles por separado como unidades o como sistema completo de un mismo proveedor

Productos para salas blancas

Cadenas portacables

Cadenas portacables para salas blancas

Cables y mangueras

Cables y mangueras compatibles con salas limpias

Guías lineales

Guía lineal drylin T apta para salas blancas

Platos giratorios

Plato giratorio PRT adecuado para salas blancas

Soluciones por clase de sala blanca

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (no operativo) Partículas máx. (0,5 micras) m³ Partículas máx. (0,5 micras) f³ Soluciones de igus que cumplen con las especificaciones
1N/D N/D Cadenas portacables, Cables, Tubos corrugados, Tubos neumáticos
2N/D N/D Ver arriba
3135 véase más arriba + Guías lineales
410352Ver arriba
5100A & B 3.520 100 Ver arriba
61.00035.200997 Ver arriba
710.000C352.000 9.967Ver arriba
8100.000D3.520.000 99.675 Ver arriba
9N/D 35.200.000 996.747 Ver arriba

Pruebas en sala limpia según ISO 14644-14 para rápidos desarrollos de los clientes


Preguntas y respuestas sobre las soluciones igus para salas blancas

Aplicación de soluciones igus en salas blancas
  • Combinación de material del eje y material del cojinete
  • Otros parámetros de aplicación (carga, velocidad, etc.)

Ejemplos de aplicaciones en salas blancas

Sistemas de suministro de energía duraderos para sistemas de posicionamiento en la producción electrónica

Sistemas de posicionamiento en la fabricación electrónica

Suministro de energía higiénico en el dispensador de adhesivo para módulos de cámaras

Dispensador de adhesivo Mingseal para módulos de cámara

Tecnología lineal y de husillos sin lubricación en sistemas de llenado para recipientes de reacción

Sistema de llenado para equipos de laboratorio

Impresora 3D para salas blancas

Impresora 3D para salas blancas

Módulo lineal neumático para ajustes de alta precisión

Sistema e-skin® flat en un sistema lineal con cojinetes neumáticos

Sistemas de cadenas portacables en la fabricación de semiconductores

Ejemplo de aplicación en salas blancas para la fabricación de semiconductores

Manipulación de obleas

Ejemplo de aplicación en salas blancas para la fabricación de semiconductores

Tuercas helicoidales drylin® TR para equipos de laboratorio

Equipo de laboratorio para la manipulación de líquidos

Muestras y más información

Catálogo sobre salas blancas

Catálogo para salas blancas

Expositor de igus

Caja de muestras XXL

Productos ESD

Información sobre ESD

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos