Cadenas portacables y cables robustos para la tecnología minera y de manipulación a granel

Productos adecuados para sistemas de manipulación a granel

Guía portacables igus con radio de curvatura marcado en rosa en sección.

Cadena portacables® P4.1

  • Recorridos de hasta 800 m y más
  • Elevado peso de llenado de hasta 30 kg/m
  • Posibilidad de velocidades de hasta 10 m/s
  • Mayor vida útil gracias a los cojinetes lisos de tribopolímero que no requieren mantenimiento
Cadena portacables igus serie E4 para la alimentación de energía en una instalación móvil.

Cadena portacables® 4040RHD/5050RHD

  • Recorridos de hasta 1000 m y más
  • Carga del cable de hasta 50 kg/m
  • Velocidades de hasta 6 m/s
  • Diferentes tipos de rodillos para una personalización óptima de la aplicación
Sistema de cadena portacables con símbolo de advertencia y sensor para controlar el radio de curvatura.

Monitorización de estado 24/7

  • Medición continua de la fuerza de tracción y empuje mediante un sensor especial
  • Si se sobrepasa la fuerza, el sistema recibe una señal y, si es necesario, se desconecta para evitar daños consecuentes
Sistema de cadena portacables con varios cables para la guía de cables.

Suministro de energía listo para conectar

  • Optimización del aprovisionamiento: un sistema, un número de pieza
  • Ahorro de tiempo: un 95 % menos de tiempo de montaje
  • Reducción del tiempo de montaje: menos tiempo de inactividad de la máquina
Canal de transporte con guías laterales para material a granel.

Guía de acero

  • Para largos recorridos
  • Muy estable y robusto
  • Para cargas extremas
Cadena portacables en una instalación de manipulación de materiales guía cables móviles por una estructura de acero.

suministro de energía giratorio

  • ángulo de rotación de 540° (en un plano)
  • ángulo de rotación de 900° y más con la variante de módulo de rotación múltiple
  • Velocidad de rotación de hasta 360°/s
Cable con cubierta rojo-negra y marcas de CE, RoHS y 36 meses de garantía.

cable de motor CFCRANE

  • Para las tensiones y potencias más elevadas
  • retardante de llama
  • Resistencia a los rayos UV
  • Resistencia al aceite
Cable con certificación Cleanroom y marcado CE para aplicaciones industriales.

Cable de fibra óptica CFLG.LB

  • Para cargas máximas a 5 x d
  • Aplicaciones deslizantes (horizontales) de 400 m y más
  • Resistente a los rayos UV, con cubierta exterior de TPE
Manguera azul con texto punteado.

manguera neumática

  • resistente a la abrasión
  • resistente al aceite
  • Resistente al refrigerante
  • Sin halógenos

Casos de éxito

Transportador de carbón entre acopios y puente transportador en la central eléctrica.

Cadenas portacables en la producción de óxido de aluminio Almacenamiento en exteriores

Una cinta transportadora transporta mineral de hierro en una instalación minera.

Récord mundial con 670 m

Canal de guiado de energía 5050RHD para long travel en la central eléctrica de Talwandi.

Excavadora de lignito

Cadena portacables larga para una instalación de transporte.

Descargador de barcos

Sistema de transporte sobre el agua a lo largo de un muelle.

manipulación a granel en mina de taconita

Instalación de transporte bajo un puente industrial con raíles y estructuras metálicas.

Más información

Apilador & Recuperador

Excavadora de ruedas extrae carbón en una mina a cielo abierto.

Servicio de ingeniería

Dos hombres inspeccionan juntos una instalación industrial junto a una vía.

servicio de instalación

Equipo de protección y destornillador sobre una guía portacables.

Largas distancias

Cadena portacables P4 con recorrido largo sobre una máquina, fondo recortado.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos