Guía lineal cilíndrica drylin R - la solución sin mantenimiento

Solidez y alta precisión

Cojinete de deslizamiento drylin R y ejes para movimientos lineales.
Muestra de banner para la guía de eje redondo con igus drylin R y símbolo de embalaje.

Su muestra gratuita de drylin R

Whitepaper de la sección con un símbolo de documento y una portada sobre movimiento lineal con igus plastics.

Descarga de whitepaper

Configurador de ejes DRYLIN® en la pantalla de un portátil con componentes de eje mostrados.

Configurador para ejes drylin®


¿Por qué utilizar guías cilíndricas drylin® R?

Sustitución individual y muy fácil

Cumplimiento de la FDA con acero inoxidable

Gran precisión

Robusto y flexible

Funcionamiento silencioso

Los componentes de las guías cilíndricas drylin R

Ejes lineales drylin R en distintas versiones y con soportes.

Ejes lineales

  • De aluminio, acero o acero inoxidable
  • Resistentes a la corrosión
  • Gran capacidad de carga
Cojinete de soporte drylin R en cuatro versiones con distintas formas de carcasa.

Cojinetes de pedestal

  • Instalación sencilla
  • Elevada carga estática
  • Elemento deslizante sustituible
Cuatro cojinetes lineales drylin R en distintas versiones sobre fondo blanco.

Cojinetes lineales

  • Diseño cerrado o de dos piezas
  • Compensación de errores de alineación
  • Versión abierta para ejes soportados
Láminas deslizantes transparentes en cinco colores, alineadas una junto a otra.

Elementos deslizantes

  • Económicos, sin mantenimiento ni lubricación
  • Diferentes materiales disponibles
  • Diseño cerrado, abierto, corto o largo
Dos soportes de carcasa drylin R uno junto a otro con los cojinetes lisos visibles en sección.

Bloques cuádruples

  • Estructura cerrada o abierta
  • Estructura ligera
  • Carcasa de aluminio

Tecnología para vehículos comerciales

Prensas de laboratorio

Escritorios

Caja de madera con tapa abierta y símbolo de herramienta en el banner.

Limpieza de vías y túneles

Mantenimiento de un vehículo industrial con icono de herramientas sobreimpreso.

Guía lineal cilíndrica drylin® R

  • 100% sin lubricación
  • Dimensiones idénticas a las de los sistemas con rodamientos de bolas
  • Amplia gama de geometrías de alojamiento
  • Ejes, soportes de eje y accesorios disponibles en stock
  • 8 materiales de eje diferentes
  • Elementos deslizantes intercambiables
  • Carcasas de acero inoxidable disponibles
PropiedadesCaracterísticas de los cojinetes igus®Características de los rodamientosDatos técnicos de los cojinetes igus®Datos técnicos de los rodamientosDe gran utilidad para los siguientes sectores
Precisión++++0,02 - 0,15 mm0,001-0,01 mmMáquinas herramienta, mecanizado CNC, fabricación electrónica
Ausencia total de lubricación+++ +Tecnología médica, packaging, productos alimentarios, salas blancas, bienes de consumo
Libre de mantenimiento++++Todos los sectores
Peso reducido++++Aluminio aprox. 2,7 g/cm³ Polímero aprox. 1,5 g/cm³Acero aprox. 7,8 g/cm³Manipulación, automatización, laboratorios, ocio
Gran dinamismo con cargas bajas++++Packaging, manipulación, automatización
Gran dinamismo con cargas pesadas++++Packaging, manipulación, automatización
Recorrido variable++++ +Tecnología de cámaras, textil
Coeficiente de fricción++++0,15 - 0,3 µ0,001 a 0,05 µAjuste manual, pivotante
Resistencia a la suciedad++++Packaging, piedra, textil, papel, sistemas de pintura
Reducción del ruido ¹++++ +45 a 60 dB60 a 70 dBTecnología médica, laboratorio, mobiliario
Reducción de costes++++ +Todos los sectores
Protección contra la corrosión+ ++Embotellado, productos químicos, productos alimentarios
Magnetismo++++Plástico, aluminioAceroTecnología médica, equipos de prueba
Resistencia química++++1.4751 + iglidur® X1.4112Tecnología médica, productos alimentarios, galvanoplastia, embotellado
Compatibilidad de los módulos++++Construcción de dispositivos, automatización de líneas de montaje
Funcionamiento suave y sin vibraciones++++ +Cámaras, inspección, tecnología médica, impresoras 3D
Recorridos cortos++++Textil, manipulación
Montaje fácil y sustitución rápida++++Construcción de dispositivos, automatización de líneas de montaje
Rigidez++++Máquinas herramienta, mecanizado CNC, fabricación electrónica
Recorridos de más de 10 m+ ++Cámaras, tecnología de transporte, manipulación de materiales
Resistencia a las temperaturas extremas++++hasta 250 °CProductos químicos
Funcionamiento suave++++Ajuste manual
Aceleración máxima ²++++ +50 m/s²15 m/s²Automatización, manipulación
Velocidad máxima ²++++30 m/s5 - 10m/sAutomatización, manipulación
  1. Medido en el laboratorio igus® para un movimiento manual de 400 mm
  2. Con cargas bajas de 0,1 a 5 kg según el tamaño
    Características: +++ Alto ++ Medio + Bajo

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Artur Barbeta
Artur Barbeta

Guías lineales drylin®

+34 647 488 257Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos