Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
El poco espacio que se necesita para cultivar frutas y verduras es solo una de las ventajas de la agricultura vertical. Esta técnica permite dejar descansar las tierras de cultivo, los sistemas de circuito cerrado ahorran agua y es posible cultivar y cosechar durante todo el año. Además, el cultivo de altura inteligente ofrece muchas posibilidades de automatización. En igus contamos con los componentes adecuados y asequibles para equipar tanto pequeños proyectos como grandes explotaciones. Nuestras cadenas portacables y cables, ligeros y de fácil montaje, guían con seguridad los datos y líquidos hacia arriba incluso en los espacios de instalación más pequeños. Los cojinetes de fricción y los cojinetes lineales de plástico de alto rendimiento cumplen con la normativa de la FDA, los sistemas de transmisión modulares son totalmente compatibles con los módulos lineales y nuestro brazo robótico robolink de 5 ejes puede soportar grandes cargas de trabajo y es resistente a las salpicaduras de agua.
Robot cartesiano de gran tamaño para aplicaciones de paletización
Robot Delta como cinemática en 2 ejes
Brazo robótico con 4 a 6 grados de libertad
Todos los productos se someten a pruebas de desgaste y capacidad de carga en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus, el más grande del sector. Los resultados se incorporan a nuestras herramientas de cálculo de la vida útil y permiten realizar predicciones precisas sobre la durabilidad.
A petición del cliente, igus también realiza pruebas para comprobar el uso de los productos en condiciones muy específicas.
Los sistemas de cultivo interior totalmente automatizados de la empresa escocesa Intelligent Growth Solutions (IGS) tienen que ser muy precisos y, al mismo tiempo, funcionar con poca fricción y ser fáciles de mantener. El sistema de pórtico drylin utilizado en las torres IGS cumple todos los requisitos y mantiene bajos los costes de mantenimiento y hardware. Una inspección realizada después de un año de funcionamiento no reveló ningún desgaste significativo en la carcasa de los cojinetes.
La familia Langhoff (Alemania) cría lombrices rojas que se utilizan, por ejemplo, como cebo para la pesca, la caza o como productores de fertilizantes naturales para jardines e invernaderos. Con el fin de incrementar la producción y hacerla más eficiente, Martin Langhoff, el padre de la familia, ha estado desarrollando durante los últimos diez años sistemas que facilitan el trabajo diario. Utilizados en presencia de agua, tierra y suciedad, los robustos componentes de igus actualmente se han convertido en productos de confianza para las granjas verticales. ...
Un sistema especial de vigas transversales del fabricante estadounidense Living Green Farms permite regar muchas plantas en una nave vacía de 4.000 m². Las cadenas portacables de igus proporcionan un suministro de energía seguro y sin mantenimiento para el cultivo aeropónico, donde el agua enriquecida con nutrientes se transporta directamente a las raíces de las plantas.
Robots flexibles de bajo coste para automatizar la siembra, la escarda, la cosecha, etc.
Componentes robustos y resistentes a la suciedad para su uso en maquinaria agrícola
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h