Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cadenas portacables para movimientos en 3D en aplicaciones sin robots

Los movimientos tridimensionales no son exclusivos de las aplicaciones robóticas. Una cadena portacables que permita estos movimientos también puede utilizarse en la ingeniería mecánica general. La serie triflex® desarrollada especialmente para este propósito impresiona por su alta resistencia a la tracción y permite movimientos tridimensionales muy complejos. Las combinaciones de eslabones móviles simples, dobles o triples en uno, dos o tres ejes permiten su uso en diferentes industrias, por ejemplo, en robots hexápodos o aplicaciones con desalineaciones.
Áreas típicas de aplicación manipulación de materiales, industria del plástico, máquinas de construcción...
Cadena portacables

Cadena portacables triflex®

Cadena portacables triflex®

Para aplicaciones simples con movimientos 3D

  • Altura interior: de 16 a 75 mm
  • Diseño totalmente cerrado
  • Alta resistencia a la tracción
  • Protección frente a la suciedad y las virutas

Cadena easy triflex®

Cadena easy triflex®

Para aplicaciones 3D sencillas, llenado fácil por ambos lados

  • Alturas interiores: de 25 a 75 mm
  • Movimiento en una o dos direcciones
  • Movimiento en tres direcciones
  • Fácil de llenar para movimientos complejos
  • Movimiento de 3 ejes para todo tipo de maquinaria

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h