Cámara de gran formato
Esta cámara utiliza cojinetes lineales drylin® que funcionan de manera precisa y sin problemas gracias a sus componentes libres de lubricación.
Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
La gente asocia las emociones y los recuerdos con las fotos y los vídeos. Guarda un recuerdo de los momentos que consideran especiales. El gran esfuerzo que suponía en el pasado revelar un carrete en el cuarto oscuro ha pasado a la historia gracias a la digitalización y los avances tecnológicos. No solo han cambiado las cámaras, sino también el resto de material. Los productos igus® aportan mejoras tecnológicas y permiten ahorrar costes. Ya sea para aplicaciones caseras o construcciones profesionales, el versátil sistema de guía lineal drylin® ofrece libertad de diseño para cada construcción. Concretamente en la construcción de carros de cámara, también conocidos como deslizadores o plataformas móviles, los técnicos, diseñadores de productos o entusiastas del bricolaje pueden hacer realidad sus deseos y combinar componentes individuales. Dos de las numerosas ventajas del aluminio y los plásticos triboptimizados de igus® son que son libres de lubricación y prácticamente silenciosos. Las cadenas portacables y los cables chainflex® proporcionan un funcionamiento más fiable incluso con altas velocidades y radios de curvatura pequeños.
Contacte ahora con un experto
La línea de productos drylin® W ofrece guías lineales para el deslizamiento de cámaras totalmente exentas de lubricación.
Resistentes al desgaste y con un funcionamiento sin problemas
Función «turn to fit» que permite ajustar la fricción
Sin lubricación
Montaje fácil y rápido
Aptos para los espacios de instalación más reducidos
Silenciosos gracias a la ausencia de bolas lineales o rodillos
Perfiles de aluminio de gran rigidez que evitan las desviaciones
Experimente la calidad de nuestros productos y pida la caja de muestras gratuita del sistema lineal drylin® W y sin compromiso.
Solicite información para recibir una caja de muestras gratuita
Libre de lubricación y mantenimiento
Resistente a la suciedad gracias a su funcionamiento en seco
Instalación simple
Para aplicaciones de exigencia extrema
Materiales de revestimiento flexibles
Aislamiento de alta calidad del conductor
Para aceleraciones altas
Niveles reducidos de abrasión y vibraciones
Funcionamiento suave
Eche un vistazo a nuestro laboratorio de pruebas para cables chainflex® y cadenas portacables e-chain®, donde los productos se someten a 10 mil millones de ciclos anualmente.
Laboratorio de pruebas drylin® con 500 tests cada año.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h