Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
¿Busca una herramienta que configure un producto exactamente como lo necesita para su aplicación? Nuestras herramientas online le mostrarán componentes compatibles con su aplicación que podrá configurar de forma rápida y fácil. En igus® encontrará una amplia gama de herramientas de configuración y cálculo para cadenas portacables, cables flexibles chainflex®, cojinetes iglidur®, cojinetes lineales drylin® y muchos otros productos. Reduzca costes de proceso con nuestras útiles herramientas y múltiples servicios online. ¿Tiene alguna pregunta? Estaremos encantados de ayudarle. No dude en llamarnos.
Aquí encontrará herramientas online para cadenas portacables:
Simplemente introduzca los parámetros de su aplicación y del entorno de trabajo en el sistema experto para cadenas portacables y este le propondrá una solución adecuada.
Basta con especificar entre dos y seis parámetros para reducir una multitud de posibilidades a unas pocas cadenas portacables compatibles. Simple, seguro y rápido.
Basta con especificar entre dos y seis parámetros para reducir una multitud de posibilidades a unas pocas cadenas portacables compatibles. Simple, seguro y rápido.
Utilice este configurador para llenar sus cadenas portacables de forma rápida y sencilla. Obtenga un listado de piezas, descargue y guarde archivos CAD 3D...
Basta con especificar entre dos y seis parámetros para reducir una multitud de posibilidades a unas pocas cadenas portacables compatibles. Simple, seguro y rápido.
Encuentre su cadena portacables deseada solamente con responder a unas pocas preguntas.
Configurador de cadenas portacables para paquetes energéticos. Seleccione el tipo de robot y encuentre directamente el sistema de cadena portacables adecuado.
El buscador de productos le proporcionará una breve descripción de los cables chainflex® más adecuados para su aplicación.
Ahora puede solicitar cables individuales chainflex® con longitudes superiores a 300 m en tan solo 3 minutos. El precio de los cables se actualiza diariamente.
Los parámetros de recorrido, radio de flexión y aceleración le proporcionarán la vida útil prevista del cable chainflex®.
Encuentre y realice el pedido rápida y fácilmente de cables accionamiento confeccionados conformes a diferentes estándares de fabricante. Con el cálculo de la vida útil del cable.
Seleccione entre más de 950 cables y 3.500 componentes chainflex®, solicítelos y genere una macro EPLAN electric P8.
Configure su tubo personalizado en unos minutos y solicítelo directamente online.
Aquí encontrará herramientas online para productos dry-tech®:
El buscador de productos iglidur® le mostrará en unos pocos clics el cojinete de fricción iglidur® más adecuado para su aplicación. Enlace directo al catálogo online con más información y visualización directa de los precios.
Introducir los parámetros de aplicación permite obtener la vida útil esperada de los cojinetes iglidur®. La búsqueda de productos y el cálculo de la vida útil son aún más fáciles y rápidos
¿Le gustaría tener sus piezas fabricadas por CNC hechas a medida a partir de materiales para mecanizado iglidur? Con esta herramienta es muy fácil. Cargue el modelo 3D, configure sus parámetros, obtenga el precio en unos segundos, solicite el componente y listo.
>> Herramienta online
Cargue el componente personalizado como un modelo CAD y obtenga el precio y el plazo de entrega de inmediato para más de 60 materiales iglidur® mediante varios métodos de fabricación. De forma sencilla, rápida y totalmente transparente en cuanto a costes.
Más información
El diseñador de cojinetes iglidur le muestra los precios por cantidad de los cojinetes de fricción en las dimensiones y material deseados en solo unos pocos pasos.
El buscador de productos le mostrará los materiales iglidur® para mecanizado que cumplen con sus criterios.
Encuentre la mejor solución para los cojinetes de fricción fabricados a partir de materiales iglidur® para mecanizado con cálculo de la vida útil.
Con solo unos clics, el sistema experto para platos giratorios iglidur® PRT le mostrará los platos giratorios adecuados para su aplicación y calculará la vida útil.
Encuentre el aro de pistón idóneo para su aplicación de forma rápida y fácil.
Escoja el material adecuado para su aplicación entre 8 materiales plásticos iglidur®.
Obtenga su rueda dentada personalizada en 3 simples pasos: calcule la vida útil, configúrela y solicítela.
Cree y descargue un modelo 3D individual con el nuevo configurador de rodillos. A continuación, realice el pedido en el servicio de impresión 3D y recíbalo en tres días.
El buscador de productos igubal® le muestra, con solo unos clics, el cojinete articulado igubal® que mejor se adapta a su aplicación.
Simplemente introduzca los parámetros de la aplicación para encontrar la mejor solución para su aplicación. La vida útil se calcula inmediatamente.
Selección de diferentes materiales para el conjunto de tuerca y husillo, cuya idoneidad para la aplicación y la vida útil prevista también se calcula.
Configure de forma rápida y simple los husillos y sus respectivas mechas, y convierta una simple idea en una solución técnica en cuestión de segundos.
El buscador de productos de la tecnología de accionamiento drylin® permite determinar la guía lineal y los motores adecuados y calcular su vida útil.
El buscador de productos de la tecnología de accionamiento drylin® permite determinar la guía lineal adecuada y calcular su vida útil.
El nuevo configurador de la tecnología de accionamiento drylin® SHT le permite configurar su mesa lineal drylin® SHT a medida de forma rápida y fácil.
El configurador de la tecnología de accionamiento drylin® permite determinar la guía lineal y los motores más adecuados y calcular su vida útil.
Desarrollo de sistemas completos con varios carros y raíles en diferentes posiciones de montaje.
Con la nueva herramienta online de igus, es posible configurar y solicitar ejes de guiado con o sin mecanizado. Rápido y fácil sin necesidad de conocimientos previos de CAD.
Unos pocos datos son suficientes para obtener información sobre la vida útil prevista de los rodamientos plásticos de bolas xiros®.
Una vez introducidas las dimensiones y los parámetros de la aplicación deseados, la herramienta busca los rodillos de guiado xiros® adecuados y calcula el ángulo de desviación y el peso previstos.
El nuevo diseñador robolink® le permite configurar su brazo robótico robolink® D de forma rápida y sencilla online con una interfaz CAD intuitiva.
Para la configuración del equipo, igus® ofrece ahora un software de control simple e intuitivo que permite la programación de brazos robóticos personalizados (de 1 a 5 grados de libertad).
Aquí puede introducir su sistema completo de articulaciones robóticas con los tubos apropiados en las longitudes deseadas y seleccionar los accesorios que necesite.
Encontrar Cadenas portacables adecuadas para distancias de recorrido de hasta 13 m con la aplicación del buscador de productos para Cadenas portacables. Ahora descarga gratuita y uso off line.
Encuentre y configure Cadenas portacables específicamente para la aplicación de Vd. y calcule la duración de vida esperada con la aplicación iOS de igus®. Rápido y fácil para usar adonde Vd. quiera.
Con el indicador de duración de vida de Cadenas portacables, Vd. puede calcular rápido y fácilmente la duración de vida esperada de las Cadenas portacables específicas para su aplicación. La aplicación iOS está disponible para descargar de iTunes gratuitamente.
Con el configurador de equipo de robot de Cadenas portacables, Vd. puede configurar rápido y fácilmente su aplicación de robot con Cadenas portacables triflex®.
Con la aplicación iOS "configurador de manguera readychain®", Vd. puede configurar rápido y fácilmente mangueras readychain®, incluyendo conectores.
El buscador de productos en barra de iglidur® le muestra a Vd. el material en barra de iglidur® adecuado para su aplicación, rápido y fácilmente. Usar rápido y fácilmente en todas partes.
El buscador de productos de aros de pistón de iglidur® le muestra a Vd. aros de pistón de iglidur® adecuados y específicos para su aplicación, rápido y fácilmente. Ahora descargar de iTunes gratuitamente como una aplicación iOS.
El buscador de productos speedimold de iglidur® le muestra a Vd. materiales de iglidur® adecuados, específicos para su aplicación, rápido y fácilmente. Ahora descargar de iTunes gratuitamente como una aplicación iOS.
La aplicación del buscador de productos de iglidur® le muestra a Vd. soluciones de rodamientos esféricos igubal® adecuados y específicos para su aplicación, rápido y fácilmente.
Con el indicador de duración de vida xiros®, Vd. puede calcular la duración de vida esperada de rodamientos de bolas de plástico xiros® específicamente para su aplicación, rápido y fácilmente.
Con la aplicación de iOS "configurador drylin® W", Vd. puede configurar guías lineares drylin® W específicamente para su aplicación, rápido y fácilmente.
Con la aplicación experto de guías lineares drylin®, Vd. puede encontrar y configurar guías lineares drylin® adecuadas, específicamente para su aplicación y calcular la duración de vida esperada, rápido y fácilmente.
Con la aplicación de iOS "configurador drylin® W con artículos especiales", Vd. puede configurar guías lineares con articulos especiales drylin® W adecuados, específicamente para su aplicación, rápido y fácilmente. Ahora descargar de iTunes gratuitamente.
[[Con la aplicación igus® Fit Calculator, puede calcular los ajustes y las tolerancias de acuerdo con la ISO 286. Se muestran tanto las dimensiones máximas y mínimas, así como el tipo de ajuste correspondiente.
La aplicación CAD 3D de igus® permite a los ingenieros navegar por el catálogo de productos de igus® desde un dispositivo móvil para encontrar y configurar los componentes.
Seleccione rápidamente el producto en unos pocos clics, compárelo con otras soluciones en la página del producto y utilice el enlace directo a la tienda online de igus® para solicitarlo.