Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Soluciones para la industria offshore, la del petróleo y la del gas

Plásticos resistentes de igus® seguros, ligeros, resistentes al agua del mar y libres de mantenimiento para la industria extraterritorial, la del petróleo y la del gas

Uso de igus® cadenas portacables en una máquina perforadora

En muchas aplicaciones en alta mar ya se están utilizando y con muy buenos resultados los sistemas portacables  y cojinetes de igus® resistentes a las condiciones ambientales más duras. En las plantas de energía eólica, en embarcaciones de perforación o en plataformas petrolíferas, las cadenas portacables igus® ofrecen una solución segura, ligera y sin mantenimiento y aseguran un suministro de energía fiable, ya sea en aplicaciones de manipulación de oleoductos altamente dinámicas o para suministrar energía en vigas.
Gracias a nuestro equipo de ingenieros y a los cables flexibles chainflex® con certificación DNV/GL- y NEK, le podemos ofrecer sistemas completos listos para conectar especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de la industria extraterritorial, la del petróleo y la del gas.
 
Por esta razón, las empresas más importantes de la industria extraterritorial, la del petróleo y la del gas confían en nosotros.
 
Ventajas:

Adecuadas para aplicaciones extraterritoriales y cargas elevadas

Un 70 % más ligeras que las cadenas de acero

Sistema de distribución interior de plástico respetuoso con los cables y mangueras

100 % resistentes a la corrosión

Diseño modular que se adapta a la aplicación

Montaje y mantenimiento fáciles

Soluciones económicas


 

Aplicaciones para la industria extraterritorial, la del petróleo y el gas

Cantilever Skids para la industria extraterritorial

Plataformas elevadoras, extraterritoriales, Cantilever y Drill Floor Skids

Extraterritoriales probadas - Cadenas portacables ligeras y económicas

Grúas extraterritoriales

Grúas extraterritoriales
 

Ángulo de rotación de hasta 900° - llenado universal de mangueras hidráulicas, cables de motor y cables de fibra de vidrio

Sistemas de accionamiento superior

Plataformas terrestres, unidades superiores y manipulación de oleoductos

Reduzca el mantenimiento - Sistemas completos readychain®
listos para instalar y que no dañan los cables

Equipamiento para la manipulación de oleoductos

Buques de perforación y semi-submarinos, equipamiento para la manipulación de oleoductos

Reduzca los tiempos de inactividad - Largos recorridos con cargas altas
 

Propulsores retráctiles

Posicionamiento dinámico de buques clasificados, propulsores retráctiles

Conectar y listo - Sistemas listos para conectar readychain® de un solo proveedor
 

Equipamiento para oleoductos

Recipientes para oleoductos, tensores, equipos de manipulación y soldadura

Ligeros - Cadenas portacables y cables chainflex® resistentes a la corrosión
probados en aplicaciones de la industria extraterritorial

Unidad flotante de producción, almacenamiento y transferencia de petróleo (FPSO)

Unidad flotante de producción, almacenamiento y transferencia de petróleo (FPSO)

Personalizados - Sistemas completos hechos a medida para carreras largas y movimientos giratorios

Productos idóneos para la industria extraterritorial

Sistemas de suministro de energía para cargas elevadas en entornos exigentes

Cadenas portacables para la industria extraterritorial

Cadenas portacables diseñadas para un guiado seguro.

Cables chainflex® con certificado DNV/GL y NEK

Cables chainflex® para la industria extraterritorial

Especialmente para el uso en cadenas portacables

Soluciones libres de lubricación dry-tech® para la industria extraterritorial

Cojinetes iglidur® para la industria extraterritorial

Mejora la tecnología sin lubricación

Sistemas de cadenas portacables preconfigurados para movimientos de rotación

Sistema de rotación de la industria extraterritorial

Movimiento circular seguro con sistemas RBR

Los productos plásticos de igus® libres de mantenimiento para la industria extraterritorial son:

Resistentes a la corrosión, los rayos ultravioleta y el agua del mar

Ligeros y resistentes

Libres de mantenimiento y con una larga vida útil

Resistentes a la suciedad, el fango, los químicos y las temperaturas extremas

Fáciles de instalar

Con un diseño modular y flexible

Soluciones ATEX EX II 2GD disponibles

Cables resistentes al fango según la norma noruega NEK 606.

Certificación DNV-GL y NEK para la mayoría de cables chainflex®


Proyectos de ingeniería y soluciones a medida

Servicio de ingeniería igus®

Ofrecemos soluciones a medida para aplicaciones complejas en cualquier lugar del mundo.


Más información interesante


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h