Cambiar idioma :
Las grúas giratorias para cargas pesadas de la serie CAL de Liebherr se utilizan en los llamados buques de instalación que montan aerogeneradores en alta mar. Pueden elevar componentes con un peso de hasta 1.500 toneladas. Un concepto innovador, en el que dos cadenas de energía están conectadas entre sí y permiten girar el plumín hasta 900 grados, garantiza la transmisión de energía a través de la corona giratoria.
El sistema "Innovation" se puso en marcha en agosto de 2012 y demostró inmediatamente su eficacia durante la construcción del parque eólico "Global Tech I" en el Mar del Norte, a unos 40 kilómetros al norte de Juist. Allí se montaron 80 turbinas con una potencia de 5 MW cada una. Liebherr desarrolló una serie completa denominada CAL sobre la base de la primera grúa "en torno al tramo". Entretanto, ya está en funcionamiento un segundo buque de instalación, el "Vida", en el que la grúa se diseñó alrededor de la pata de elevación. Con el sistema de cadena portacables desarrollado por igus®-Engineering, se crea el requisito previo para el suministro fiable y móvil de energía y señales a la pluma de la grúa de gran tonelaje - según el principio "energy around the leg".

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h