Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
¿Por qué usar cojinetes de deslizamiento?
Los cojinetes de deslizamiento permiten el funcionamiento de ejes y cojinetes sin necesidad de utilizar rodamientos. Esto aporta numerosas ventajas en un gran número de aplicaciones y hace posible prescindir de la lubricación al utilizar cojinetes plásticos de deslizamiento.
Para diámetros de eje de Ø 1,5 a Ø 150 mm
Para diámetros de eje de Ø 3 a Ø 195 mm
Para cargas axiales
de Ø 8 a Ø 114 mm
Para diámetros de eje de Ø 6 a Ø 150 mm
Para planchas con un grosor de 2 a 6 mm
Con fijación axial de Ø10 a Ø35 mm
Cojinetes de fibras reforzadas resistentes a cargas elevadas para maquinaria pesada. La nueva gama de cojinetes TX1 y TX2 ofrecen una resistencia a cargas estáticas igual a la de los cojinetes de bronce.
40 % más económico, 80% más ligero, 100% libre de lubricación
Cambie los cojinetes metálicos por cojinetes plásticos iglidur®: ahorre costes y mejore su tecnología
Piezas especiales según sus especificaciones. Le ayudamos rápidamente a encontrar la solución óptima fabricada mediante nuestros modernos métodos de fabricación.
Aquí encontrará un resumen de información técnica y fichas técnicas sobre nuestros materiales iglidur y podrá descargarlo.
La empresa francesa Ets Payant fabrica un módulo de poleas que se acopla debajo de la pluma de una excavadora y permite extraer la tierra de pozos de hasta 65 metros de profundidad.
Descubra más de 60 historias de éxito de diferentes sectores industriales en todo el mundo.
Los cojinetes de los llamados seguidores solares soportan condiciones ambientales extremadamente adversas. iglidur P UV se desarrolló especialmente para este tipo de aplicaciones. La composición especial garantiza una alta resistencia a los rayos ultravioleta y garantiza un funcionamiento duradero de los cojinetes iglidur P UV con la menor pérdida de fuerza posible.
La pintura catódica por inmersión plantea exigencias especiales a la estabilidad del material y solo funciona si éste es suficientemente conductor de la electricidad. iglidur F300 ofrece una muy buena conductividad para los plásticos. También proporciona estabilidad mecánica y térmica y una gran durabilidad.
El nuevo iglidur TX2 con sello de fieltro integrado ha sido desarrollado para aplicaciones en entornos muy duros, donde se producen altas cargas y abunda la suciedad y el polvo. Su estructura especial permite que el sello pueda fijarse en el componente de manera que no se caiga y proteja el casquillo de la entrada de suciedad. .
El nuevo iglidur M210 fue desarrollado específicamente para aplicaciones con cargas pivotantes medianas. Además, durante el desarrollo se prestó especial atención a que el material pudiera utilizarse para cojinetes inyectados de paredes gruesas. Por lo tanto, iglidur M210 es muy adecuado para aplicaciones en las que se utilizan o sustituyen cojinetes de pared gruesa, que al mismo tiempo son lo más robustos posible.
El nuevo iglidur M260 ha sido desarrollado específicamente para su uso en entornos difíciles. Además, durante el desarrollo se prestó especial atención a que el material pudiera utilizarse para cojinetes inyectados de paredes gruesas. Por lo tanto, iglidur M210 es muy adecuado para aplicaciones en las que se utilizan o sustituyen cojinetes de pared gruesa, que al mismo tiempo son lo más robustos posible.
La nueva fórmula de revestimiento iglidur® IC-07 se ha optimizado especialmente en lo que respecta a su resistencia química, y protege las superficies metálicas no solo contra la fricción y el desgaste, sino también contra los productos químicos agresivos.
Gracias al servicio FastLine de igus®, puede solicitar cojinetes de fricción y arandelas de fricción moldeados por inyección a medida y recibirlos en un plazo máximo de siete días. Además de la visualización inmediata del precio, el diseñador de cojinetes iglidur® también permite comparar el precio de los costes de producción de otros métodos de producción.
Los nuevos casquillos de fricción iglidur® TX2 han sido desarrollados para su uso en puntos de apoyo con cargas extremadamente altas. Gracias a sus lubricantes sólidos incorporados, la estructura de alta resistencia garantiza un funcionamiento de baja fricción y sin mantenimiento al no requerir lubricación externa.
Los ejes iglidur® GKF están optimizados para su uso con cojinetes de fricción de funcionamiento en seco y aumentan la vida útil de sus puntos de apoyo. Son una alternativa a los ejes galvanizados o cromados, y ofrecen una protección especial contra la corrosión y el desgaste. Se han desarrollado especialmente para su uso en máquinas agrícolas y forestales, así como para maquinaria de construcción y vehículos de servicio público.
Una fuerza de compresión extremadamente alta junto con una gran elasticidad permite que los cojinetes de fricción iglidur® Z4 demuestren sus características más destacadas con ejes blandos, cargas en los bordes e impactos. Al mismo tiempo, los cojinetes son adecuados para temperaturas de hasta 250 °C. iglidur® Z4 se ha desarrollado especialmente para aplicaciones económicas en las que los cojinetes deban cumplir con altos requisitos.
H3 es un nuevo material de la familia iglidur H que establece nuevos estándares con su extraordinaria robustez. Presenta una mayor resistencia que otros materiales similares, y una vida útil más larga que iglidur H1.
AX500 es conductor y tiene un coeficiente de desgaste aún menor que su predecesor. El material se ha desarrollado especialmente para la industria alimentaria, por lo que puede utilizarse en contacto con alimentos.
El material iglidur AC500 es un desarrollo posterior del material A500 y se caracteriza por ser detectable y tener una vida útil optimizada. Los cojinetes de fricción hechos de AC500 han sido certificados para su uso en contacto directo con alimentos.
iglidur F3 es la opción perfecta cuando la conductividad eléctrica es importante y es necesario evitar las descargas electroestáticas de los componentes. Como el material contiene lubricantes sólidos incorporados, los rodillos pueden utilizarse sin ningún lubricante adicional, lo que elimina la necesidad de mantenimiento asociado a su uso.
La junta de fieltro SG03 evita la entrada de suciedad y polvo en el cojinete, y protege el propio cojinete el eje contra el desgaste y los fallos prematuros.
Los cojinetes i.Sense de iglidur indican el desgaste a tiempo. Si hay que sustituir un cojinete, se informa al sistema de ello.
Los cojinetes de fricción iglidur no necesitan mantenimiento ni lubricación y, por lo tanto, facilitan su trabajo diario. Ahorran costes y su vida útil se puede calcular online de forma gratuita.
Sometemos nuestros productos a pruebas para que pueda utilizarlos con total seguridad. Descubra cómo se testan los cojinetes plásticos iglidur® en el laboratorio más grande del sector. Además de los ensayos estándar, también se realizan pruebas individuales de los clientes.
Aquí encontrará respuestas a las preguntas más importantes sobre los cojinetes de fricción iglidur contestadas al detalle por nuestros expertos en el ámbito de la tecnología de cojinetes de fricción.
Diseñe los cojinetes de fricción iglidur según sus necesidades. Elija la forma y el material que desee. Nuestras herramientas también le permiten comparar los materiales iglidur entre sí y calcular su vida útil.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h