Cadenas portacables duraderas para grúas pórtico

  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
  • Menor espacio de instalación y peso
  • Cálculo de la vida útil
  • Entrega rápida
  • Montaje sencillo
  • Rentable y de bajo mantenimiento
  • Sistema completo o componentes individuales a partir del tamaño de lote 1
La grúa de nave levanta piezas de acero en una nave industrial.

Puentes grúa de una viga

Grúa puente con viga de acero amarilla y polipasto en una nave industrial.

Puentes grúa de dos vigas

Carril grúa con una grúa giratoria amarilla en una nave industrial.

Grúas pluma

Productos duraderos para grúas de interior

Cadena portacables económica sin carril de guiado

▲ Tech up
  • Energía, datos, aire y líquidos en UN solo sistema
  • El 50 % del suelo de la nave queda libre, no se necesita canal de guía
▼ Reducción de costes
  • Tiempo de instalación un 88 % más corto en comparación con una solución estándar convencional con canaleta guía
  • Menor necesidad de mantenimiento y limpieza

Cojinetes de composite igutex

  • Ahorran tiempo y costes
  • No necesitan lubricación
  • Resisten cargas elevadas
  • Casquillos de catálogo y fabricados a medida
Comparativa de laboratorio entre cojinetes metálicos e igutex® con desgaste tras 50.000 ciclos.
Sistema e-spool con bobina de cable para gestión compacta de cables industriales.

e-spool® | Alternativa a la bobina de cable

  • Evita la tensión de tracción en el cable
  • Suministro de energía en todas las direcciones con una sola cadena portacables®
  • Ahorra mucho espacio
  • Guía diferentes diámetros y medios
Cadena portacables igus gris sobre fondo blanco.

Suministro de energía E2/000

  • Fácil apertura e inserción del cable
  • Montaje rápido
  • Robusto y duradero
  • Ajuste siempre seguro del separador
Guía de cadenas e-loop abierta para cables en movimiento.

Suministro de energía mediante rodillos

  • Rodillos en lugar de deslizaderas
  • Adecuado para distancias de desplazamiento especialmente largas
  • Adecuado para altas velocidades de desplazamiento
  • Disponible como sistema personalizado listo para instalar
Sistema de cadena portacables para elevación, con cableado guiado en espiral entre dos vistas del conjunto.

Cinta elevadora

  • Cableado sencillo y compacto
  • Velocidades de hasta 1 m/s
  • Aceleración de hasta 2 m/s2
  • Longitud máxima de extensión 13 m
Sensor isense montado sobre una guía con cableado naranja y mecanismo industrial debajo.

i.Sense Condition monitoring

  • La cadena® y el cable reconocen sus necesidades de mantenimiento
  • El estado del sistema puede consultarse en línea
  • Notificaciones de mantenimiento enviadas directamente a su smartphone
  • Posibilidad de pedir piezas de repuesto por iniciativa propia
Cable Chainflex multiconductor en corte con distintos conductores.

chainflex® cable

  • Desarrollado para cargas máximas
  • Cable resistente a la torsión
  • Adecuado para radios de curvatura especialmente estrechos
  • 4 años de garantía chainflex®
Guía lineal igus Guidefast para cables, montada en una estructura alargada.

guidefast Carril guía

  • Guiado seguro del suministro de energía
  • Tiempos de montaje cortos
  • Prueba de larga duración superada Vibración, resistencia
  • Hace superflua la soldadura de los soportes
Viga de grúa amarilla con carga indicada de 2,5 t y polea colgante.

Control guidefast

  • Cableado sencillo para las botellas de control
  • Sin enredos de cables
  • conector adaptable individualmente al cilindro de mando
  • Tiempos de montaje cortos
Guía lineal de aluminio para sistemas de automatización industrial.

canaleta guía

  • Instalación sencilla y flexible
  • Banda de deslizamiento para proteger contra la abrasión
  • Adecuado para trayectos largos
  • Peso reducido
Guía de energía EC.PP con cables en una cadena portacables de movimiento.

Instalación rápida y sencilla

Casos de éxito con grúas de interior

15 años de funcionamiento continuo sin problemas

Gran grúa industrial amarilla en una nave industrial elevando una pieza de acero.

Guiado de cables con calor y polvo

Collage de grúas portuarias, manipulación de contenedores y técnica de carga pesada en el puerto.

... y otros casos de éxito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos