Cambiar idioma :

liftband - modular, silencioso, ahorra espacio Transporte de medios, energía y datos hacia arriba. Con la cinta elevadora se pueden realizar aplicaciones verticales de gran altura que disponen de mucho espacio horizontal pero sólo permiten una altura baja del sistema.
Posibles ámbitos de aplicación: Tecnología escénica, grúas de interior, antenas telescópicas móviles

A = Correas de retención, distribución uniforme de la carga
B = easy triflex® para una fácil inserción del cable, incluida una sencilla separación interior
C = Correas de nylon para "peso de llenado ilimitado"
D = Sistema de cesta de acero variable para la altura de canal óptima para cada sistema

| Altura de extensión | Diseño del cesto |
|---|---|
| 0-3 m | Cesto de una sola pieza |
| 3-13 m | Cesto telescópico |
Para calcular la longitud de la cadena/longitud del cable, utilice la siguiente fórmula:( ( recorrido en metros / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25. Redondeeel resultado. Ejemplo: 1 metro de recorrido de la cadena/longitud del cable = ((1m/ 0,75+2)x57)x25 = 4750 mm
| Velocidad | Aceleración | Velocidad lateral | Aceleración lateral |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h