Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
La construcción de buques cada vez más grandes conlleva grandes exigencias en el proceso de producción de cualquier embarcadero. Los productos igus® exhiben sus virtudes en el procesamiento y la construcción de buques, así como en muchas otras aplicaciones de construcción naval: Ofrecen sistemas seguros de suministro de energía para grúas de nave industrial, plantas de soldadura y corte, instrumentos de prueba de materiales, robots y transportadores, etc.
Optimice la vida útil de sus plantas y, al mismo tiempo, reduzca los costes de procesos con los productos igus® de polímero de alto rendimiento. Los productos igus® son aptos para aplicaciones en casi todos los entornos: Calor, frío, humedad, suciedad… tenemos siempre una solución.
Descripción general de las características destacadas:
No requiere mantenimiento ni lubricación, vida útil predecible
Resistente a la corrosión, al agua salada, a sustancias químicas y a la radiación UV
Apto para usar con temperaturas extremas
Fácil instalación, flexible y modular
Las Cadenas Portacable suministran energía, datos y señales y se encuentran en constante movimiento. Le ofrecemos todos los componentes: Cadenas Portacable, cables especiales, conectores de enchufe, accesorios, de manera individual o en un sistema completo.
Silenciosa, resistente a la abrasión y libre de mantenimiento
Para distancias largas de carrera de 600 m y más
Velocidades y pesos de llenado muy elevados
Casi todas las aplicaciones son posibles
Alturas interiores de
21 a 80 mm.
Para abrir por ambos lados
Instalación rápida, diseño apto para cables
Radio de curvatura de 7.5xd
Apantallamiento completo con ángulo de trenzado óptimo
Materiales de revestimiento: PVC o PUR
Cables confeccionados de energía, codificadores, de señal, de motor y servocables
De acuerdo con los estándares del
fabricante, p. ej., Siemens, Lenze, SEW, Fanuc, etc.
Radio de curvatura de 7,5xd
Aumente el flujo de efectivo
Mantenga la flexibilidad en sus capacidades
Disminuya los tiempos de procesamiento
Evite los tiempos de inactividad
de las máquinas
Disminuya los costes de almacenamiento a cero
Suministro de energía de alta resistencia para usar específicamente en el suelo marino.
Sin mantenimiento
Sin lubricación
Resistente a la corrosión
Extremadamente insensibles a la suciedad
Grado elevado de precisión
Grandes fuerzas de compresión
Baja relajación térmica
Buena conductividad del calor
Tendencia a la histéresis viscosa muy baja
Gran amortiguación mecánica
Resistencia muy elevada
a las sustancias químicas
Muy baja absorción
de humedad
Temperaturas de funcionamiento de -100 °C a +250 °C en operación continua
Resistencia elevada
a las sustancias químicas
Baja absorción
de humedad
amortecimento de vibração
Unidad de cojinete lista para instalar, reforzada, resistente a la corrosión para grandes cargas
Para torsiones extremas de volcado
Posibilidad de aplicación en medios con ambientes cambiantes
Apto para uso sumergible
Para altas temperaturas
Resistente a los productos químicos
Para aplicaciones sumergibles
Para rotaciones rápidas y continuas
Tiempos de ocupación elevados
Para aplicación sumergible con altas temperaturas
Para movimientos rápidos y continuos
Sin mantenimiento
Autolubricante
Resistente a la suciedad, al polvo y a la humedad
Reducción de peso
Funcionamiento muy silencioso
Resistentes al desgaste
Resistente a la corrosión
Insensible a impactos y vibraciones
Bajos coeficientes de fricción
Gran capacidad de carga estática
Posibilidad de velocidades y aceleraciones elevadas
Cojinete y guías lineales, unidades de husillo lineales de acero inoxidable para ofrecer la mayor resistencia en todos los medios.
Guía lineal reforzada para usar en una gran variedad de entornos (incluidos aquéllos que son extremos). Libre de corrosión, resistente al desgaste, bajo coeficiente de fricción.
Eight gantry cranes connected in series travel a total length of 180 m with plastic energy chains.
Los Cojinetes de deslizamiento de plástico iglidur® en grúas para retirar los botes del agua. Estas grúas son utilizadas en marinas y puertos o por propietarios de yates.
High load capacity and durable
Corrosion-proof in sea water
Series CF27.D servo cables in underwater applications.
Since the ship loader started operations in 2000, no troubles, either mechanical or in the cables, have occurred in the energy chain area.
Sobretodo en aplicaciones bajo el agua, la utilización de Cojinetes de bolas es muy inquietante a causa de los lubricantes. Por razones económicas, las guías de acero fino no son una opción. También por razones de higiene se utiliza materiales plásticos.
Boat motor lifting device and inner boom roll-up device equipped with plastic plain bearings.
Los Cojinetes de polímeros libres de mantenimiento son montados en las cadenas de rodillos inoxidables que aseguran el accionamiento entre los grupos principales y secundarios.
La ausencia de corrosión es justamente un argumento importante que hace optar por la aplicación de Cojinetes iglidur® G en piezas y accesorios para buques.
For protection against outdoor influences the connection cables of the solar cell were mounted in an E2 micro energy chain.
Telescope type deploying and retracting of a hangar at sea.