Cadenas portacables de funcionamiento suave para salas blancas

Cadena portacables
Cadena portacables e-chain E6.1 con varios eslabones articulados.
  • Alturas interiores 29 a 80 mm
  • Disponible en 3 versiones:
    • Abatible por ambos lados en los radios interior y exterior
    • Desmontable por ambos lados en el radio interior y exterior
    • Extraíble en el radio interior y exterior
  • Extremadamente silencioso 32 dB(A)
  • Elevadas fuerzas de tracción y empuje
  • Aptitud para salas limpias ISO Clase 1: prácticamente sin desgaste ni abrasión

E6

e-chain E6 para guiado de cables en movimiento.
  • Alturas interiores 29 a 80 mm
  • Disponible en dos versiones:
    • Apertura por ambos lados
    • e-tube, tapa extraíble por ambos lados

Sistema de cableado plano e-skin® plano y CFCLEAN

Cadena portacables plana ESKIN Clean-Room para aplicaciones limpias.
  • Diseño modular y compacto
  • Los cables pueden sustituirse rápidamente
  • Compatible con salas limpias según IPA ISO clase 1
  • Alto nivel de fiabilidad gracias a los conjuntos de cables armonizados CFCLEAN
  • Disponibles en stock

tubo ondulado e-skin®

Sello Fraunhofer IPA TESTED DEVICE sobre un tubo corrugado blanco de igus e-skin.
  • Alturas interiores: 28 a 40 mm
  • Se abre y se cierra como una cremallera
  • Requiere poco espacio de instalación
  • Protegido contra el polvo y el agua
  • Clasificación IPA 1
  • 2º premio de tecnología de limpieza Frauenhofer 2018

R6

Cadena portacables e-chain® con eslabones móviles para guiar cables y mangueras.
  • Alturas interiores 28 a 52 mm
  • Sistema cerrado
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja abrasión

T3

Sistema igus e-chain T3, cadena portacables.
  • altura interior: 29 mm
  • Travesaño desmontable en radio interior y exterior
  • Cadena portacables muy ligera®
  • Radio de curvatura reducido y espacios de instalación mínimos
  • Silencioso 33 dB(A)
  • Sala blanca ISO Clase 2

E3

Cadena portacables E3 para cables en movimiento.
  • Alturas internas 10 a 22 mm
  • Travesaño en una cinta - cremallera en el radio exterior
  • Silencioso 38 dB(A)
  • Diseño modular: travesaño, separación interior y conector en una sola cinta

Reciclaje de cadenas portacables

Motivo de campaña con la palabra «chainge» y cuatro pasos en iconos verdes encima.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos