Platos giratorios con rodamientos de bolas

A pesar de su reducido peso, los platos giratorios con rodamientos de bolas xiros® hechos de plástico, absorben a la perfección las cargas axiales y están diseñados para aplicaciones rotativas en la construcción de equipos y máquinas. Son muy silenciosos, funciona sin lubricación, son resistentes a la corrosión y no requieren mantenimiento, y son adecuados para cargas elevadas. Entre otras cosas, es ideal para plataformas giratorias, paneles de control, tecnología de embalaje, muebles y tecnología médica., ideales también para la industria alimentaria o química. Gracias a su bajo peso y su funcionamiento suave, nuestras soluciones también son adecuadas para entornos sensibles.

En nuestra tienda, puede filtrar su rodamiento de bolas para coronas giratorias por tamaño, material de las bolas, carga y rango de temperatura. Puede consultar el precio y la disponibilidad y descargar los archivos CAD. Disponemos de muchas variantes en stock y listas para su envío rápido.

También disponemos de soluciones personalizadas, diámetros especiales y diseños especiales bajo pedido.

En los ámbitos, para los que están diseñados, la limpieza regular es indispensable y debido al diseño abierto y a la ausencia de lubricantes, los rodamientos de bolas se pueden enjuagar a diario. Desde diámetros pequeños hasta grandes en formato XXL: los rodamientos giratorios de xiros® hechos de xirodur B180 pueden manejar grandes cargas fácilmente y, al mismo tiempo, impresionan por su baja resistencia a la rodadura.

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje

Más información sobre nuestros platos giratorios con rodamientos de bolas

Platos giratorios con rodamientos de bolas xiros®

Los rodamientos de bolas resistentes a la suciedad de igus® son adecuados para absorber altas fuerzas axiales. En la industria alimentaria y química, los componentes instalados están en constante contaminación. Las propiedades libres de lubricación y el diseño abierto de los platos giratorios de los rodamientos de bolas permiten que estos se puedan lavar fácilmente sin que la calidad se vea afectada. Con sus platos giratorios con bolas de acero inoxidable o bolas de vidrio (vidrio de borosilicato), igus® le ofrece alternativas económicas a las soluciones hechas de metal y que además cumplen con la FDA; en diámetros de todos los tamaños.

En igus®, encontrará una extensa gama de Platos giratorios con rodamientos de bolas, desde los platos giratorios con bolas de acero inoxidable, los platos giratorios con bolas de vidrio, los platos giratorios con rodamientos de bolas y anillo exterior dentado, hasta los platos giratorios con rodamientos de bolas y jaula, todos hechos con nuestros polímeros técnicos y para las aplicaciones más diversas. Además, todos nuestros productos son sometidos a múltiples pruebas en el laboratorio de pruebas más grande del sector.

También disponemos por demanda de los clientes, el plato giratorio con rodamientos de bolas más grande de igus®, éste cuenta con un diámetro interior de 400 milímetros, un diámetro exterior de 600 milímetros y una altura de 40 milímetros, para el movimiento de cargas de hasta 500 kg.

Encuentre los rodamientos que se ajustan a sus necesidades

Utilice nuestra herramienta online, el configurador para rodamientos xiros® para asegurarse de que el rodamiento que seleccione cumpla con los requisitos de su aplicación y calcule su vida útil, en tan solo unos pasos.

Gama de productos xiros

Además de los platos giratorios con rodamientos de bolas xiros®, los rodamientos de bolas de polímeros técnicos de igus® se fabrican en numerosos diseños. En nuestra tienda de rodamientos plásticos de bolas de xiros® encontrará una gran selección de artículos adecuados para su aplicación. También encontrará en nuestra web muchas aplicaciones diferentes en las que se utilizan.

Toda la gama de rodamientos de bolas xiros® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h desde fábrica. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros rodamientos de bolas? ¡Contáctenos, estaremos encantados de aconsejarle!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos