<strong>Motores eléctricos drylin® E</strong><br><font size="7">Listos para enviar en 24 h</font>

Motores eléctricos drylin® E

Listos para enviar en 24 horas

Automatización con motores paso a paso, motores DC y motores EC/BLDC

Motores paso a paso drylin® E para la tecnología de accionamiento

Motores paso a paso

  • Potentes en 5 tamaños
  • Motores con conector métrico o cables trenzados
  • Seguridad con encoder y freno
  • Con eje de motor aplanado (D-Cut) para mayor antigiro
Motores de corriente continua drylin E

Motores de CC

  • También disponibles con carcasa protectora
  • Pares de 0,1 a 1,8 Nm
  • Velocidades de hasta 440rpm
  • Con eje de motor aplanado (D-Cut) para una mayor capacidad antirrotación
Motor EC drylin E, motor CC sin escobillas

Motores EC/BLDC

  • Con Hall y encoder
  • Tamaños NEMA: 17, 23 y 34
  • Prácticamente sin desgaste
  • Velocidades muy altas
  • Más rentables que los servomotores convencionales
Motor paso a paso drylin E con husillo

Motores paso a paso de husillo

  • 3 tamaños con par de retención 0,1-2Nm
  • 7 tipos de husillos con pasos de 0,8-50 mm
  • Tuercas de husillo disponibles
  • El husillo puede fijarse por ambos lados para motores paso a paso sin encoder
Motor paso a paso con protección IP68 contra la entrada de agua

Motor paso a paso con protección IP68 contra el agua

  • Tamaño de instalación: NEMA23/dimensión de brida 56mm
  • Clase de protección - carcasa del motor IP68 (10m)
  • Par de retención: 1,30Nm
  • Corriente nominal: 4,20A
  • Conexión del motor: Caja de bornes
Motores de corriente continua drylin E con piñón sinfín

Motor de corriente continua con engranaje helicoidal

  • Con estriado
  • Ahorra espacio & silencioso
  • Pares de 0,75Nm a 2,00Nm
  • Velocidades hasta 350rpm
  • Codificador de posición incluido

¿Por qué elegir los motores drylin® E?

Entrega en 24 horas

Listos para enviar en 24 h

Stock

Gran stock disponible

Icono de vida útil

Larga vida útil

Icono de disponibilidad a largo plazo

Gama de productos disponibles a largo plazo

Icono sin cantidad mínima de pedido

Sin pedido mínimo

Icono 100% probado

100% testados

Buscador de productos drylin® E

Configurador de motores

Para motores eléctricos

Configurador de módulos lineales

Para actuadores lineales eléctricos

Configurador de módulos lineales manuales/motorizados

Para motores de husillo

Nuestros servicios

Sistemas de control de motores drylin E

  • Rápida puesta en marcha
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva
  • Compatible con sistemas de control industriales
  • Para todos los ejes lineales drylin
Información sobre sistemas de control de motores
Icono del sistema de control del motor

Programas de muestra drylin E

  • Descarga de programas con programa maestro/control & parametrización dryve
  • Compatible con fabricantes industriales (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible con ordenadores monoplaca/placas de desarrollo comunes
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Más información

Ejemplos de aplicaciones con motores igus

Posicionamiento en el laboratorio de aplicaciones láser

Aplicación Láser VonJan

Escáner de rayos X XXL

Ejemplo de aplicación de motores Escáner XXL

Techo de espejos motorizado compuesto por 120 espejos

Techo de espejo Twaxis

Movimiento suave en el banco de pruebas de sensores

Movimiento suave en el banco de pruebas de sensores

Más ejemplos de aplicación

AWB

Esto también podría interesarle

Reductores

Reductores para motores drylin® E

  • Reductor planetario para motores paso a paso igus NEMA 23 y 34
  • Mayor par del motor
  • Mayor par de retención de un freno
  • Dos tamaños de instalación
  • Relaciones de reducción de 3 & 5 disponibles
Acoplamientos

Acoplamientos de mordaza drylin® E

  • Con carcasa cuadrada o redonda
  • 20 versiones en stock
  • Amortiguación de vibraciones & enchufable
  • Gama de temperaturas de -30°C a +100°C
Componentes de alimentación

Fuentes de alimentación conmutadas drylin® E

  • 8 versiones en la tienda online
  • Potencia nominal de 75 - 960 W
  • Listo para enviar en 24h
  • Adecuado para controles de motor igus
DRE_PROD_motor_cable_collection

drylin E cables de motor

  • Longitudes de 3 m, 5 m, 10 m o 20 m
  • Diferentes materiales exteriores
  • Conectores rectos y acodados
  • Disponibles en stock