Motores EC drylin® E

Motores EC con sensor Hall y encoder, la alternativa económica a los servomotores

  • Listos para enviar en 24 horas
  • Más económicos que los servomotores convencionales
  • Tamaños de instalación: NEMA 17, 23 y 34
  • Prácticamente sin desgaste
  • Largos tiempos de funcionamiento y vida útil
  • Rendimiento mejorado para robots cartesianos drylin® E y robots Delta
Motor CC sin escobillas drylin E NEMA17

Motor EC/BLDC, dimensión de la brida: 42 mm

  • Tamaño de instalación: NEMA17
  • Clase de protección de la carcasa del motor: IP40
  • También sin Hall y encoder
Motores DC sin escobillas drylin® E NEMA23

Motor EC/BLDC, dimensión de la brida: 56 mm

  • Tamaño de instalación: NEMA23
  • Clase de protección de la carcasa del motor: IP40
  • También sin Hall y encoder
Motores DC sin escobillas drylin® E NEMA23

Motor EC/BLDC, dimensión de la brida: 60 mm

  • Tamaño de instalación: NEMA23
  • Clase de protección de la carcasa del motor: IP40
  • También sin Hall y encoder

¿Por qué elegir los motores drylin® E?

Entrega en 24 h

Listos para enviar en 24 h

Stock

Gran stock disponible

icono vida útil

Larga vida útil

icono disponibilidad a largo plazo

Gama de productos disponibles a largo plazo

icono sin cantidad mínima de pedido

Sin pedido mínimo

icono 100% probado

100% testados

Buscador de productos drylin® E

Configurador de motores

Para motores eléctricos

Configurador de módulos lineales

Para actuadores lineales eléctricos

Configurador de módulos lineales manuales/motorizados

Para motores de husillo

Nuestros servicios

Controladores de motores drylin® E

  • Puesta en marcha rápida
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva
  • Compatibles con sistemas de control industriales
  • Para todos los módulos lineales drylin®
Más información
Icono de controlador de motores

Programas de muestra drylin® E

  • Programas descargables con programa maestro/control y parametrización dryve
  • Compatibilidad con sistemas de fabricantes industriales (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibilidad con ordenadores monoplaca/tarjetas comunes (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Más información

Productos adecuados

reductora

Reductores para motores drylin® E

  • Reductores planetarios para motores paso a paso igus NEMA 23 y 34
  • Mayor par de motor
  • Mayor par de retención de un freno
  • 2 tamaños de instalación
  • Reducción de 3 y 5 disponible
Acoplamientos

Acoplamientos de mordaza drylin® E

  • Con carcasa cuadrada o redonda
  • 20 versiones en stock
  • Amortiguación de vibraciones y enchufable
  • Gama de temperaturas de -30 °C a +100 °C
Componentes de alimentación

Fuentes de alimentación conmutadas drylin® E

  • 8 diseños en la tienda online
  • Potencia nominal de 75 - 960 W
  • Listas para enviar en 24 horas
  • Aptas para sistemas de control de motores igus®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Shadi Lara
Shadi Lara

Low Cost Automation & drylin e

+34 678 669 064 Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos