Movimiento suave en el banco de pruebas de sensores

Perfil

  • Qué se necesitaba: eje de correa dentada para transportar las muestras entre dos secciones de prueba, una cadena portacables horizontal para proteger los cables del robot.
  • Requisitos: larga vida útil, sin lubricación ni mantenimiento, sistema de control e instalación sencillos
  • Industria: microelectrónica
  • Éxito para el cliente: nuestros ejes de correa dentada accionados por motor paso a paso de la serie drylin ZLW, incluido el sistema de control, garantizan el transporte sin problemas de las piezas de prueba entre dos secciones de prueba. Dado que los bloques de almohada se deslizan sobre los carriles lineales sin lubricación, no es necesario ningún tipo de mantenimiento. El sistema de ejes lineales y las cadenas portacables utilizadas en el robot, que protegen los cables del desgaste, contribuyen a que la inspección de calidad automatizada de Hoffmann + Krippner pueda funcionar sin interrupciones.

Productos utilizados

drylin ZLW

Eje accionado por correa dentada ZLW

motor paso a paso drylin

Motor paso a paso NEMA 23

sistema de control de motores drylin D1

Sistema de control de motores drylin D1

drylin W bloques de almohada

drylin W bloque de almohada

Cadena cremallera

cadena portacables con cremallera

Problema

Solución

"Hasta ahora, en igus siempre hemos encontrado una solución rápidamente."

Nico Landeck

Tecnólogo de producción, Hoffmann + Krippner

Línea de pruebas en Hoffmann + Krippner
Línea de pruebas en Hoffmann + Krippner
Línea de pruebas en Hoffmann + Krippner
Línea de pruebas en Hoffmann + Krippner