¿Hasta qué punto son sostenibles los motion plastics?

CO₂-neutro

Antes: Producción de plásticos

Balance energético

Consumo de petróleo

Sin PTFE y probados para PFAS

Electricidad verde y energías renovables

Sin residuos de plástico

Certificación ecológica o ambiental

Norma ISO14001 de gestión medioambiental

Norma de gestión energética ISO 50001


Durante: Plásticos en uso

No necesitan lubricación

Sin lubricante

Sin contaminación del agua

Menos contaminación ambiental

Reducción del consumo

Larga vida útil de los productos de plástico

Larga vida útil

Ahorrar energía con productos de plástico

Ahorro energético

biopolímero iglidur N94

Biopolímeros

Mantenimiento predictivo con los smart plastics

Mantenimiento predictivo

Peso ligero

Piezas intercambiables


Después: Plásticos tras su uso

Reciclaje clásico con Chainge

Programa de reciclaje chainge

Reciclaje con Hydro-PRT

Reciclaje con Hydro-PRT


Novedades sostenibles

Sostenibilidad de nuestros cables chainflex

Lucha contra la emisión de gases contaminantes en los puertos de contenedores con energía en tierra

Lucha contra la emisión de gases contaminantes en los puertos de contenedores con energía en tierra

Movilidad sostenible con una bicicleta fabricada con plástico reciclado

igus:bike y RCYL

e-chain E2.1: la primera gama de cadenas portacables fabricada con material reciclado

Cadena portacables E2.1: primera serie completa de cadenas portacables fabricada con material reciclado

Corona giratoria con base de madera

Corona giratoria con base de madera

Filamento para impresión 3D en bobina de cartón sostenible

Bobina de cartón sostenible para filamento de impresión 3D

Estudio: drylin R en ejes de madera 

drylin R en un eje de madera

Rodamientos de bolas fabricados con regranulado

Rodamientos de bolas fabricados con regranulado

Proyectos e iniciativas de conservación de recursos

Plantación de árboles en igus

Plantamos árboles nuevos por todo el mundo

Aparcamiento ecológico en la sede de igus en Colonia

Aparcamiento ecológico en la sede de igus en Colonia

Cologne Climate Declaration

Colaboración con el Cologne Climate Declaration

Envíos neutros en carbono de UPS

Envíos neutros en carbono de UPS

Plastic Fischer recoge residuos plásticos de los ríos

Plastic Fischer: contra los residuos plásticos en los ríos

Pulpo del Rin - trampa de basura flotante en el Rin cerca de Colonia

El "pulpo del Rin": igus apoya un recolector de residuos flotantes