Reciclaje en igus

Reciclaje


Reciclado mecánico

Plataforma de reciclaje Chainge

Plataforma de reciclaje chainge

Libro Blanco: Reciclado de plásticos industriales

Los plásticos industriales ahora son muy fáciles de reciclar

igus:bicicleta de plástico reciclado

igus:bike fabricada con plástico reciclado

igus invierte en Cirplus

cirplus: Mercado para el comercio de reciclados estándar


Reciclado químico

Más medidas de reciclado

Productos fabricados con materiales reciclados

cadena cuna: la primera cadena portacables fabricada con material reciclado

cradle chain, la primera cadena portacables fabricada 100% con material reciclado

Corona giratoria PRT fabricada con al menos un 97% de regranulado

Corona giratoria PRT fabricada con material reciclado

Cojinete lineal drylin fabricado con materiales ecológicos

Cojinetes lineales drylin fabricados con materiales ecológicos

Rodamiento de bolas fabricado a partir de regranulado

Rodamientos de bolas fabricados con regranulado

drylin econ carro para carril curvo fabricado con material 100% reciclado

Carro lineal drylin econ para rieles curvos fabricado con 100% material reciclado