Vídeo / visión / tecnología de bus

Los cables de bus para vídeo / cámara / visión / tecnología de bus, son cables confeccionados readycable® para cadenas portacables. Los cables de datos son probados en Cadenas portacables con muchos millones de ciclos. Hay para seleccionar entre cables FireWire, cables USB, cables Gig-E, cables de fibra óptica indexados gradualmente y cables coaxiales. Los cables especiales tienen aprobaciones y confomidades: UL, CE, CSA o Desina. Este cable flexible también está disponible en una opción ignífuga y resistente al aceite. Dependiendo del tipo, el cable especial es resistente a la hidrólisis y microbios y puede ser usado con velocidades altas y aceleraciones.

  • Resistente al aceite y elástico
  • Radios de flexión más pequeños de 12,5 x d
Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos