Soluciones energéticas para robótica

Productos y tienda online

Consultas con vídeo adjunto

Resumen de novedades

TRX | Revoluciona el suministro de energía del robot

  • La cadena TRX amplía las funciones de la serie triflex R y ahora las hace también telescópicas
  • Gracias a su forma patentada, los eslabones de la TRX permiten una variación de su longitud de hasta un 36% sin perder la robustez ni la resistencia a la torsión.
  • La banda de goma del interior de la cadena TRX siempre lleva los eslabones de la cadena de vuelta a su punto de partida, y la fuerza de retracción se puede ajustara través de la  banda de goma
  • Reducción de peso de hasta un 83% en comparación con una solución con un sistema de retracción (RSP)
  • Actualmente, el diseño experimental del TRX es 100% compatible con el TRE.60.087.0.B; más adelante se introducirán otros tamaños.

¡Novedad igus para industria robótica!

e spool flex 2.0, el enrollador de cable sin anillo colector

Suministro de energía para robots Scara

Scara Cable Solution en un robot SCARA en una nave de producción con detalle de la guía de cables.

Solución para cables de robots SCARA

  • Anchura nominal del tubo: 29 mm (sección interior)
  • Tamaños 23 y 36 mm en desarrollo
  • Columna vertebral para el guiado por cable en robots SCARA
  • Fácil de readaptar
  • Carcasa giratoria
  • Para aumentar la vida útil de los tubos corrugados utilizados en los robots Scara
Clean SCARA Cable Solution en un robot SCARA en una sala limpia con detalle ampliado de la manguera.

Solución para cables de robots SCARA

  • Apto para sala blanca de acuerdo con el certificado IPA ISO Clase 2
  • Guiado más seguro de cables y tubos en salas blancas
  • e-skin® soft se llena fácilmente
  • Todos los componentes pueden sustituirse individualmente después de su instalación
  • Carcasa giratoria
  • Más de 2.000.000 ciclos de prueba realizados en el laboratorio de pruebas de igus®

Productos para robótica

triflex R-TRE.B

Conducto trenzado negro igus Triflex sobre fondo blanco.

triflex R-TRC

Manguera protectora igus Triflex TRC100 aislada.

triflex R-TRCF

Conducto flexible igus Triflex negro sobre fondo transparente.

triflex R-TRL

Cadena de energía Triflex de igus, mostrada aislada sobre fondo transparente.

triflex R-TRLF

Cadena portacables triflex TRLF100 de igus.

Sistema triflex RS

  • Sistema de retracción con módulo de fibras resorte
  • Puede utilizarse con las variantes TRE y TRC
  • Previene la formación de bucles a ambos lados del brazo del robot
  • Placas adaptadoras para los modelos de robots más comunes
  • Cubierta superior opcional para cajas de interconexiones
  • Fuerza de retracción definida
Placa metálica con tres soportes circulares para montaje de cables o mangueras.

Sistema triflex RSP

  • Sistema de retracción con cilindro neumático
  • Puede utilizarse con TRC / TRE / TRCF
  • Tamaños de 60 a 125
  • Fuerza de retracción regulable
  • Fuerza de retracción constante
  • Para fuerzas de retracción elevadas
Sistema RSP de transmisión por cable con poleas y soporte para robots.

Sistema triflex RSE con bucle

  • Sistema de retracción con bandas de elastómero
  • Rueda-guía como el sistema RSP
  • Puede utilizarse con TRC/TRE
  • Para los tamaños 40/50
  • Para robots pequeños
  • Peso de solo 1,8 kg
  • Diseño compacto
Dispositivo de guiado para cable en una instalación técnica.

Sistema triflex RSE lineal

  • Sistema de retracción con cuerdas elásticas
  • Puede utilizarse con TRE, TRC y TRCF
  • Tamaños de 60 a 125
  • Económico
  • Compacto
  • Fácil instalación
RSE para triflex R con dos soportes de montaje y abrazaderas circulares.

triflex TR.RSEL y TR.RSSL

  • Longitud de retracción de 380 mm
  • Alternativa económica para el sistema lineal TR.RSE
  • Fuerza de retracción mediante bandas de elastómero o resortes tensores
Módulo triflex R con dos soportes circulares para guiado de cables.

Sistema con módulo de fibras resorte

  • Puede utilizarse con las cadenas TRC y TRE
  • Muy económico
  • Sin bucle
  • Montaje simple
  • Ajuste simple
  • Terminal de montaje totalmente ajustable
Módulo de muelle con dos varillas guía sobre fondo blanco.

Kit de instalación universal para fibras resorte

  • La conexión perfecta con el módulo de fibras resorte
  • La fijación de un módulo de fibras resorte óptima al ser la más sencilla, económica, segura y resistente
  • Para los ejes 3-6
  • Adecuado para casi todos los tipos de robots gracias a la placa de montaje
Dibujo de montaje de un kit de montaje universal triflex R con cotas y flechas de giro.

Unidad de ajuste para los sistemas de retracción RS y RSP

  • Instalar los sistemas de retracción RS y RSP según la aplicación deseada
  • Gran flexibilidad
  • Peso adicional reducido
Unidad de ajuste para triflex-R con dos perfiles metálicos perforados.

Placas adaptadoras para sistemas de retracción

  • Placas adaptadoras para 6 fabricantes de robots
  • Puede escoger entre 21 placas adaptadoras
  • Para 58 tipos de robots diferentes
Soportes metálicos de montaje para distintos módulos técnicos.

Terminales de montaje estándar

  • Para cadenas portacables TRC, TRCF, TRE, TRL, TRLF
  • Con y sin sistemas de alivio de tensión
  • También disponible como soporte intermedio
  • Con soportes giratorios para una mayor flexibilidad
Dos cadenas de energía igus negras guiando cables en una aplicación industrial.

Terminales de montaje ligeros

  • Para los tipos de cadenas TRL (ligeras)
  • También compatibles con TRC / TRE
  • Con y sin sistemas de alivio de tensión
  • También disponibles como terminal intermedio.
Cadena portacables igus con cables guiados en dos configuraciones horizontales.

Fijaciones para raqueta en eje 6

  • Conexión para mangueras de gran tamaño, rígidas o numerosas
  • Ofrece un montaje seguro para las fijaciones CFX
Cadena portacables triflex R con cables y elemento de conexión para montaje de cargas pesadas.

Terminales compactos

  • Con o sin peine para alivio de tensión
  • Compactos
  • Ajuste continuo
Haz de cables triflex R con conexión compacta y alivio de tracción.

Terminal para cambio rápido

  • El paquete energético se puede sustituir fácilmente
  • Sustitución sin herramientas
  • No es necesario repetir el ajuste del paquete energético
  • Paquetes de sustitución plug-and-play
Unidad de cambio rápido triflex R en una cadena portacables con cables guiados.

Raquetas para fijación a eje 6

  • Para varios fabricantes de robots y modelos
  • Montaje fácil y rápido
  • Asegura una distancia constante entre el paquete energético y el eje 6
Abrazadera para cadena portacables en un brazo de robot con cables guiados.

Terminales pasantes triflex R

  • Disponible con y sin casquillo pivotante
  • Para un guiado seguro del brazo del robot
Paso deslizante TRIFLEX R para guiar cadenas portacables.

Protectores triflex R

  • También protege contra el desgaste
  • Fácil montaje
  • Sustitución rápida
Protectores triflex® R

Monitorización de las condiciones i.Sense TR.B

Sistema i.Sense TR.B en un robot con guía triflex R y cable de monitorización para e-ketten.

Fundas protectoras

  • Protección frente a la proyección de chispas de soldadura y partículas metálicas de hasta 420 °C
  • Protección contra el aumento de la abrasión
  • Protección contra la pintura o productos similares
Funda protectora triflex R en tres variantes para cables y mangueras industriales.

TRE.locks: un componente pequeño, pero con un gran efecto

TRIFLEX R con bloqueos laterales, mostrado como comparación antes y después con una flecha.

twisterchain

  • Suministro de energía externo en el eje 1
  • Ángulo de rotación de hasta 540°
  • Sistema modular con carril guía
  • Cadena portacables de apertura fácil por ambos lados
  • 4 alturas interiores de 28 mm a 56 mm
  • Anchuras interiores de 50 a 200 mm
  • Distribución interior modular
  • Para velocidades rotacionales de hasta 4 m/s
  • Configurable para muchos robots
twisterchain

Suministro de energía rotatorio RBR

  • Ángulos de rotación de hasta 540° (en un nivel)
  • Posibilidad de ángulos de rotación de incluso más de 900°
  • Ángulo máximo de rotación en un espacio de instalación mínimo
  • Velocidad de rotación de hasta 360 °/s
  • Más ligero y compacto que los carriles de guiado estáticos
  • Mínimas fuerzas que actúan descentrando la cadena portacables y máxima vida útil
  • Estructura modular con diferentes opciones de montaje estandarizadas
  • Alivio de tensión integrado y guiado de los cables directamente en el carril de guiado
Módulo circular de cadena portacables con guía interna para robot o eje rotativo.

Terminal pivotante

  • La forma más fácil y rápida de conseguir rotaciones de 270° del robot para múltiples aplicaciones
  • Montaje extremadamente rápido con un adaptador para una amplia gama de robots
Soporte giratorio triflex R montado en una máquina amarilla.

Fijaciones para cobots con cinta de velcro

  • La cinta de velcro de 1m hace que la fijación sea ajustable para casi cualquier diámetro del brazo del cobot.
  • Componentes libres de silicona , acorde a lo requerido en la industria de automoción
  • Diseño compacto y contornos lisos
  • Estructura fina y ligera
Brazo robótico colaborativo con cadena portacables y accesorios montados alrededor.

Fanuc CRX

Brazo robótico Fanuc CRX con carcasa verde y blanca sobre fondo blanco.

Fijaciones para cobots

Anillos de guiado de energía igus triflex R MRK en negro.

Fijaciones metálicas para Universal Robots

Fijaciones de metal para UR

Más productos para robots

Cadena portacables Triflex R CF para robots con sección transversal de cable multiconductor.

Cables chainflex para robots

Cadena portacables Triflex R con cables guiados en una conexión de máquina.

Cadena confeccionada triflex R

triflex R Readycable con dos cables de conexión y conectores.

Cables de robot confeccionados

Ejemplos de aplicaciones instaladas por nuestros clientes

Robots industriales ensamblan una gran estructura cilíndrica en una fábrica.

FAQ-Preguntas frecuentes tubo corrugado vs cadena robótica

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos